Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo TeSys GS
GS1QQD4 Schneider Electric Imagen del producto

GS1QQD4

GS1QQD4 Schneider Electric Imagen del producto
GS1QQD4

Interruptor Secc.400A 4P Int Ext.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GS
    modelo de dispositivo
    GS1 QQ
    tipo de producto o componente
    Interruptor-seccionador-fusible
    aplicación del dispositivo
    Proteccion
    número de polos
    4P
    descripción polos protegidos
    4t
    tipo de contactos y composición
    4 NO
    [Ith] Intensidad térmica convencional
    400 A a <40 °C
    Intensidad asignada de empleo (Ie)
    200 A a 440 V polos noyuxtapuestos DC-23A
    200 A a 440 V polos noyuxtapuestos DC-23B
    315 A a 440 V polos noyuxtapuestos DC-23A
    315 A a 440 V polos noyuxtapuestos DC-23B
    250 A a 690 V AC-23A
    250 A a 690 V AC-23B
    315 A a 500 V AC-23A
    315 A a 500 V AC-23B
    315 A a 690 V AC-23A
    315 A a 690 V AC-23B
    400 A a 400 V AC-23A
    400 A a 400 V AC-23B
    tipo de fusible
    DIN
    tamaño de fusible
    2
    tipo de red
    CC
    CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    Complementario
    tipo de maneta rotativa
    Lado derecho directo
    soporte de montaje
    Placa
    tensión asignada de aislamiento
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    potencia nominal func. en W
    220 kW a 400 V
    220 kW a 500 V
    295 kW a 690 V
    capacidad de conexión
    4000 A a 400 V AC-23B
    [Icm] Poder de dierre de cortocircuito
    100 kA a 400 V con protección porfusibles gG
    poder de corte
    3200 A a 400 V (AC-23B)
    resistencia a los cortocircuit
    40 kA
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    endurancia eléctrica
    1000 ciclos AC-23A
    1000 ciclos AC-23B
    200 ciclos DC-23A
    200 ciclos DC-23B
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo185…240 mm² flexible
    par de apriete
    Circuito de alimentación: 25 N.m - on terminales de lengüeta-anillo
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificados de producto
    CE
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforme a IEC 60529 (con cubierta de terminal)
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    850 °C cubierta de fusibles conforme a IEC 60695-2-1
    960 °C cuerpo conforme a IEC 60695-2-1
    alto
    205 mm
    ancho
    337 mm
    profundidad
    149 mm
    peso del producto
    6,1 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • ucraniano
    • húngaro
    • chino
    • rumano
    • macedonio
    • francés
    • griego
    • neerlandés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Versión 6.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fuse disconnect switch GS1QQD3, 3 poles, direct handle, NFC or DIN standard (Versión 1.0)
    GS1QQD4 complete product (Versión 1.0)
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 247 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 35.7 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 767.7 KB
    Fecha 31/12/99
    Tamaño 62.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    GS1Foo / - / GS1QQoo - Switch-disconnector fuse 50 A…400 A with direct operator (Versión 2.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate TeSys GS - GS1_GS2 Switch disconnector with fuses (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /