
GS2G4
GS2G4
cuerpo del desconector del conm. fus. TeSys GS2G - 4 polos - 63 A - DIN 00C
Mostrar más características-
Características
Principal distancia TeSysnombre del producto TeSys GSmodelo de dispositivo GS2Gtipo de producto o componente Interruptor-seccionador-fusiblenúmero de polos 4Pdescripción polos protegidos 4ttipo de contactos y composición 4 NO[Ith] Intensidad térmica convencional 63 A a <40 °CIntensidad asignada de empleo (Ie) 40 A a 440 V 2 polos en serie por fase DC-23A40 A a 440 V 2 polos en serie por fase DC-23B63 A a 400 V AC-23A63 A a 400 V AC-23B63 A a 500 V AC-23A63 A a 500 V AC-23B63 A a 690 V AC-23A63 A a 690 V AC-23Btipo de fusible DINtamaño de fusible 000tipo de red CCCAFrecuencia asignada de empleo 50/60 HzComplementario tipo de maneta rotativa Frontal externoLateral izquierdo derechosoporte de montaje Placatensión asignada de aislamiento 750 V CA 50/60 Hz[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kVpotencia nominal func. en W 30 kW a 400 V40 kW a 500 V55 kW a 690 Vcapacidad de conexión 630 A a 400 V AC-23B[Icm] Poder de dierre de cortocircuito 100 kA a 400 V con protección porfusibles gGpoder de corte 500 A a 400 V (AC-23B)resistencia a los cortocircuit 10,6 kAendurancia mecánica 10000 ciclosendurancia eléctrica 1500 ciclos AC-23A1500 ciclos DC-23A300 ciclos AC-23B300 ciclos DC-23Bconexiones - terminales Circuito de alimentación: terminales de lengüeta-anillo10…25 mm²par de apriete Circuito de alimentación: 3,2 N.mEntorno normas IEC 60947-3certificados de producto CEgrado de protección IP IP20 conforme a IEC 60529 (con cubierta de terminal)temperatura ambiente de funcionamiento -20…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…80 °Cresistencia al fuego 850 °C cubierta de fusibles conforme a IEC 60695-2-1960 °C cuerpo conforme a IEC 60695-2-1alto 118 mmancho 168 mmprofundidad 116,5 mmpeso del producto 1,3 kgPacking Units Paquete 1 Peso 1,591 kgPaquete 1 Altura 1,400 dmPaquete 1 ancho 1,280 dmPaquete 1 Largo 1,970 dmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Perfil de circularidad Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.