

contactor TeSys F - 3P (3 NA) - AC-3 - <= 440 V 630 A - bobina 240 V CA
LC1F630U7
Discontinuado el:9 nov 2023
Fuera de servicio el:31 dic 2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
Confiabilidad y durabilidad: alta tasa de operación bajo altas temperaturas
Fácil instalación y mantenimiento: bobina especial montada en cajón y múltiples opciones de bloques complementarios
Amplios campos de aplicación: Certificación de estándares múltiples
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
4437
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
LC1F630U7 se reemplaza por: