
LV847145
LV847145
Aparato Base Mtz1 1250A H1 4P Fijo
Mostrar más características
LV847145 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal tipo de producto o componente Disyuntordistancia Masterpactnombre del producto Masterpact MTZ1modelo de dispositivo MTZ1 12 H1aplicación del dispositivo Proteccionnúmero de polos 4Pposición de polo de neutro Izquierdatipo de red CAFrecuencia asignada de empleo 50/60 Hztipo de poder de corte H1idoneidad para el seccionamiento Yes conforming to IEC 60947-2selectivity category Category BComplementario tipo de control Pulsadormodo de montaje Fijosoporte de montaje RailsPlaca basecorriente nominal 1250 A a 40 °Ctensión asignada de aislamiento 1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 12 kV conforme a IEC 60947-2[Icm] Poder de dierre de cortocircuito 88 kA 220/415 V CA a 50/60 Hz88 kA 440 V CA a 50/60 Hz88 kA 500/525 V CA a 50/60 Hz88 kA 660/690 V CA a 50/60 Hztensión asignada de empleo 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2capacidad CT de interruptor au 400 A800 A630 A1000 A1250 Aperformance level 42 kA Icu a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-242 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-242 kA Icu a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-242 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Ics] poder de corte en servicio 42 kA a 220/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-242 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-242 kA a 500/525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-242 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2endurancia mecánica 12500 ciclos with periodic preventive maintenance conforme a IEC 60947-2endurancia eléctrica 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-26000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2AC-23A: 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3AC-23A: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3AC-3: 6000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3paso interpolar 70 mm[Icw] Intensidad de corta curación admisible 42 kA 0.5 s conforme a IEC 60947-242 kA 1 s conforme a IEC 60947-224 kA 3 s conforme a IEC 60947-2tiempo total del corte 25 msmaximum closing response time 50 msalto 301 mmancho 346 mmfondo 209 mmEntorno normas IEC 60947-2IEC 60364-8-1certificados de producto LCIEASEFAgrado de contaminación 3 conforming to IEC 60947-1temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °COffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Perfil de circularidad -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.