Argentina, Uruguay, Paraguay
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Elige tu ubicación
Ver todo Climasys CA
NSYCAF291 Schneider Electric Imagen del producto

NSYCAF291

NSYCAF291 Schneider Electric Imagen del producto
NSYCAF291

Filtro Estandar G2 Mec.291X291Mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    distancia
    ClimaSys
    nombre del producto
    ClimaSys CA
    tipo de producto o componente
    Filtrar
    rango de compatibilidad
    ClimaSys CV
    Prisma P
    Prisma G
    categoría de accesorio
    Accesorio de gestión térmica
    Complementario
    ubicación de montaje
    Entre la carcasa y la rejilla de salida
    utilización
    Rejilla de salida 336 x 316 mm
    cantidad por juego
    Juego de 5
    Suitable for
    291 x 291 mm separado
    ancho
    Separado: 280 mm
    alto
    Separado: 280 mm
    grosor
    8 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versión 4.1)
    Fecha 01/07/18
    Tamaño 85.6 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Versión 8.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 07/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    catalogue Prisma G (Versión 3.1)
    Fecha 01/06/18
    Tamaño 73.3 MB
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 01/02/17
    Tamaño 16 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Versión 1.0)
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ClimaSys CV_PEP (Versión 1.0)
    Fecha 22/09/11
    Tamaño 159 KB
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/09/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /