Gira la imagen para ampliar
Ventilador 85M3/H 115V Ip54
NSYCVF85M115PF
Enfriamiento confiable y eficiente con un rango de potencia de 15 a 50hZ -16 W a 60hZ.
Viene con un filtro anti-insectos para mayor comodidad.
Adecuado para su uso en temperaturas ambientales de -20 a 60°C.
Proporciona una tasa de flujo libre de 79 m3/h a 50 Hz y 92 m3/h a 60 Hz.
Ofrece un grado de protección IP54 para una seguridad óptima.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad