



1 videos
Bastidor pivotante de 19" Spacial SF/SM - 1.800 x 800 mm - 36 módulos
NSYRSW36
Discontinuado el:9 nov 2023
NSYRSW36 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 800 mm.
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
192
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.