Gira la imagen para ampliar
1 videos
Spacial Sf Sm 19 "" Bastidor De Swing 2000X800 Mm 40 Módulos
NSYRSWC40
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 800 mm.
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
206
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.