Spacial Sf Sm Universal Cross Rails 90 Mm
NSYSUCR9050
Discontinuado el:8 feb 2024
NSYSUCR9050 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Se utiliza para la creación de estructuras dentro del gabinete.
Traviesas disponibles en tres tamaños: 40 mm (una fila), 65 mm (dos filas) y 90 mm (tres filas).
Cada fila se perfora cada 25 mm con un orificio de 5,2 mm de diámetro
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
10
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.