Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    rango de producto
    Modicon M251
    tipo de producto o componente
    Controlador lógico
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    Complementario
    número de módulo de expansión de E / S
    7 con local I/O arquitectura
    14 con remoto I/O arquitectura
    límites tensión alimentación
    20.4...28.8 V
    corriente de entrada
    <= 50 A
    consumo de potencia en W
    32,6 ... 40,4 W con el número máximo de módulo de expansión de E / S
    capacidad de memoria
    8 MB program
    64 MB system memory RAM
    datos copiados
    128 MB memoria flash incorporada para copia de seguridad de los programas de usuario
    equipo de almacenamiento de datos
    <= 32 GB SD card optional
    tipo de batería
    BR2032 litio no recargable, vida de la batería: 4 yr
    tiempo de backup
    2 años a 25 °C
    tiempo de ejecución para 1 KInstruction
    0.3 ms event and periodic task
    0.7 ms other instruction
    tiempo de ejecución por instrucción
    0.022 µs
    estructura de aplicación
    8 tareas de eventos
    4 tareas maestras cíclicas
    3 tareas maestras cíclicas + 1 tarea freewheeling
    8 tareas de eventos externos
    reloj en tiempo real
    Donde
    deriv. reloj
    <= 60 s / mes a 25 °C
    tipo de conexión integrada
    Puerto USB con mini B USB 2.0 conector
    Enlace serie sin aislar "de serie" con RJ45 conector; interfaz física: RS232/RS485
    Puerto dual "Ethernet 1" con RJ45 conector
    Puerto Ethernet "Ethernet 2" con RJ45 conector
    alimentación
    5 V a 200 mA fuente de alimentación de enlace serie con "de serie" calificación
    velocidad de transmisión
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 15 m - protocolo de comunicación : RS485
    1,2-115,2 kbit/s (115,2 kbit/s por defecto) para bus longitud de 3 m - protocolo de comunicación : RS232
    480 Mbit / s para bus longitud de 3 m - communication protocol: USB
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Puerto USB - USB protocolo ; cuadros de transmición: SoMachine-Red
    Enlace serie sin aislar - Modbus protocolo ; cuadros de transmición: RTU/ASCII o Red SoMachine con maestro/esclavo método
    puerto Ethernet
    "Ethernet 1" calificación 10BASE-T/100BASE-TX - 2 puerto cable cobre
    "Ethernet 2" calificación 10BASE-T/100BASE-TX - 1 puerto cable cobre
    servicios web
    Servidor web
    servicio de comunicación
    FDR
    Descargando
    ACCESO VAR IEC
    Cliente Modbus TCP
    Servidor Modbus TCP
    Dispositivo esclavo Modbus TCP
    Supervisión
    NGVL
    Programación
    Actualizar firmware
    Notificaciones por SMS
    DHCP client (Eth1)
    DHCP server (Eth2)
    Ethernet/IP originator (Eth2)
    Ethernet/IP target (Eth1, Eth2)
    Ethernet/IP scanner (Eth2)
    Modbus TCP I/O Scanner and Messaging (Eth2)
    SNMP cliente / servidor
    Cliente/servidor FTP
    Cliente SQL
    Enviar y recibir email desde el controlador basado en la biblioteca TCP / UDP
    Servidor web (WebVisu y sistema XWeb)
    Servidor OPC UA
    Cliente DNS
    número máximo de conexiones
    8 Modbus server
    8 Modbus client
    16 Ethernet/IP target
    4 FTP server
    10 web server
    8 SoMachine protocol
    número de esclavo
    16 Ethernet/IP
    64 Modbus TCP
    tiempo de ciclo
    64 ms with 64 slave(s) on Modbus TCP
    10 ms with 16 slave(s) on Ethernet/IP
    señalizaciones frontales
    1 LED verde para Acceso a tarjeta SD (SD)
    1 LED rojo para BAT
    1 LED verde para SL
    1 LED rojo para Error de E / S (E / S)
    1 LED rojo para falla de bus en TM4 (TM4)
    1 LED verde para Actividad Ethernet (ETH1)
    1 LED verde para Actividad Ethernet (ETH2)
    1 LED rojo para error de módulo (ERR)
    1 LED verde para PWR
    1 LED verde para RUN
    conexión eléctrica
    Bornero de tornillo extraíble para fuente de alimentación con paso 5.08 mm ajuste
    aislamiento
    Non-insulated between supply and internal logic
    Entre el suministro y el suelo a 500 V CA
    marcado
    CE
    resistencia a sobretensiones
    1 kV (cable blindado) con modo común protección conforme a EN/IEC 61000-4-5
    1 kV (líneas eléctricas) con modo común protección conforme a EN/IEC 61000-4-5
    0.5 kV (líneas eléctricas) con modo diferencial protección conforme a EN/IEC 61000-4-5
    soporte de montaje
    Tipo sombrero de copa TH35-15 perfil conforme a IEC 60715
    Tipo sombrero de copa TH35-7.5 perfil conforme a IEC 60715
    Placa o panel con juego de fijación
    alto
    90 mm
    profundidad
    95 mm
    ancho
    54 mm
    peso del producto
    0.22 kg
    Entorno
    normas
    CSA C22.2 No 142
    ANSI / ISA 12-12-01
    UL 1604
    CSA C22.2 No 213
    EN/IEC 61131-2 : 2007
    Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    UL 508
    certificados de producto
    CSA
    cULus
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV (en contacto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (en aire) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m (80 MHz ... 1 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m (1,4 GHz ... 2 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m (2 GHz ... 3 GHz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    1 kV (Línea Ethernet) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    1 kV (enlace serie) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    2 kV (líneas eléctricas) conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistance to conducted disturbances, induced by radio frequency fields
    10 V (0,15...80 MHz) conforme a EN/IEC 61000-4-6
    3 V (0,1 ... 80 MHz) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V ((2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)) conforme a Especificación marina (LR, ABS, DNV, GL)
    emisión electromagnética
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 120 ... 69 dBμV / m QP (líneas eléctricas) a 10 ... 150 kHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 63 dBμV / m QP (líneas eléctricas) a 1,5 ... 30 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 40 dBμV / m QP clase a (10 m) a 30 ... 230 MHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones conducidas - prueba nivel: 79 ... 63 dBμV / m QP (líneas eléctricas) a 150 ... 1500 kHz conforme a EN/IEC 55011
    Emisiones radiadas - prueba nivel: 47 dBμV / m QP clase a (10 m) a 230 ... 1000 MHz conforme a EN/IEC 55011
    inmunidad a microcortes
    10 ms
    temperatura ambiente
    -10...55 °C horizontal installation
    -10...35 °C vertical installation
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    humedad relativa
    10...95 % sin condensación en la operación
    10...95 % sin condensación en almacenamiento
    grado de protección IP
    IP20 con cub. protec. colocada
    grado de contaminación
    2
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    altitud de almacenamiento
    0...3000 m
    resistencia a las vibraciones
    3.5 mm a 5...8.4 Hz sobre carril simétrico
    3 gn a 8.4...150 Hz sobre carril simétrico
    3.5 mm a 5...8.4 Hz sobre montaje en panel
    3 gn a 8.4...150 Hz sobre montaje en panel
    resistencia a los choques
    15 gn durante 11 ms
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Instrucciones de fin de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M251 logic controllers (Versión 5.0)
    Fecha 07/02/18
    Tamaño 2.4 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SoMachine - TcpUdpCommunication, Example Guide (Versión 00)
    Material Handling - Front End Processor M251, Project Template User Guide (Versión 00)
    Modicon M251 Logic Controller, Programming Guide (Versión 05)
    Modicon M251 Logic Controller - Funciones y variables del sistema, Guía de la biblioteca PLCSystem (Versión 01)
    Modicon TM4 - Módulos de ampliación, Guía de programación (Versión 03)
    SoMachine - Altivar / PLCopen / EtherNet/IP, Example Guide (Versión 00)
    SoMachine - Lexium / PLCopen / EtherNet/IP, Example Guide (Versión 00)
    Modicon M251 Logic Controller, Hardware Guide (Versión 05)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Programming Guide (Versión 03)
    Modicon M251 Logic Controller System Functions and Variables, PLCSystem Library Guide (Versión 01)
    Modicon TM4 - Módulos de ampliación, Guía de hardware (Versión 04)
    Modicon M251 Logic Controller, Guía de hardware (Versión 05)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Hardware Guide (Versión 04)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for TM251MESE: CONTROLLER M251 -2xEthernet (Versión 1.0)
    Distributed Modbus TCP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 00)
    Compact EtherNet/IP Logic Controller M251 - Wiring Diagram (Versión 1.0)
    CAD for TM251MESE: controller M251 2x Ethernet (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL Certificate Haz. Loc. TM251 (Versión 1.0)
    Fecha 16/03/17
    Tamaño 373 KB
    E361380-20150627-CertificateofCompliance (Versión 1.0)
    UL Certificate Ordinary Location TM241 TM251 TMC4 TM3X (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TM251MESE / TM251MESC Logic Controller - Instruction sheet (Versión 03)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate Modicon TM241/251 PLCs (Versión 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon M241 M251 PLCs (Versión 1.1)
    DNV GL Type Approval TM241 TM251 (Versión 1.1)
    Fecha 09/03/16
    Tamaño 157 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon DoC TM251 (Versión 1.1)
    Fecha 27/04/16
    Tamaño 320.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 17/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Firmware - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    M241 M251 Firmware (Versión 4.0.6.38)
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 16.9 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 5.2 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 06/03/19
    Tamaño 568 KB
    M241 M251 Firmware (Versión 4.0.6.39)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 612.5 KB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 16.9 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 5.3 MB
    Firmware - Updates
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Last Release Notes (Versión 4.0.6.39)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 612.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M251 Logic Controllers, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon M251 Logic Controllers, Product Environmental Profile (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.