Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Actassi S-OneConector RJ45 Cat6A sin apan emb. 12

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    distancia
    Actassi
    tipo de producto o componente
    RJ45 network socket
    presentación del dispositivo
    Integrated one piece design
    color
    Wire organizer : dark blue (ABS + PC)
    Connector : dark grey (ABS + PC)
    código de colores
    568 A/B
    tipo de paquete
    Caja de cartón
    cantidad por juego
    Juego de 12
    Complementario
    corriente nominal
    1.5 A a 77 °F
    1.5 A a 25 °C
    tensión admisible
    1000 V c.a./c.c. peak, between contacts
    resistencia de los contactos
    20 mOhm
    resistencia de aislamiento
    Initial insulation resistance : >= 500 MOhm a 100 V CC
    Calibre AWG
    AWG 24...AWG 23
    endurancia mecánica
    750 cycles
    coupling attenuation
    >= 35 dB a 30...100 MHz
    >= 75 - 20 x log(f) dB a 100...1000 MHz
    pin number
    8 pins de copper alloy and gold plated conforme a IEC 60603-7
    pulling force
    50 N durante 60 s
    transverse conversion loss
    >= 68 - 20 x log(f) dB a 1...500000 kHz
    >= 50 dB
    tool type
    Without tool
    diámetro exterior de cable
    0.9...1.4 mm
    0.003...0.0045 ft
    tipo de protección del cable
    U/UTP
    categoría de comunicación
    6A
    tipo de red de comunicación
    10GBASE-T
    protocolo de puerto de comunic
    VoIP (Voice IP)
    PoE+ (Power over Ethernet)
    compatibilidad del producto
    RJ11 plug
    RJ45 plug
    frecuencia de transmisión
    0...500 MHz
    type of footprint
    S-One
    alto
    0.09 ft
    28 mm
    longitud
    33 mm
    0.108 ft
    ancho
    18 mm
    0.06 ft
    targeted region
    North America
    Asia Pacific
    Europe
    Entorno
    temperatura ambiente
    -40...70 °C
    -40...158 °F
    resistencia climática
    40/070/21 21 days
    retardancia al fuego
    UL94-V0 conforme a Registrado por UL
    característica medioambiental
    PEP (Energy depletion)
    REACH
    Ofrecer Sostenibilidad
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: YYWW)
    Alcanzar
    Perfil medioambiental del producto
    Disponible
    Instrucciones de fin de vida del producto
    No necesita operaciones de reciclado específicas
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.