-
Características
Principal rango de producto Harmony XVB Universaltipo de producto o componente Baliza completatipo unidad indicador/baliza Base unit direct or tube fixingIlluminated unittipo señalización Parpadeodiámetro de montaje 70 mmnombre de componente XVBLmaterial Glass reinforced polyamide: base unitPolycarbonate: illuminated unitfuente de luz Integral flash discharge tube, cleartipo de bombilla Flash discharge tubetensión de alimentación 24 V AC/DCComplementario conexiones - terminales Screw clamp terminals, <= 1 x 1.5 mm² with cable endtensión asignada de aislamiento 250 V conforming to IEC 60947-1límite tensión nominal 0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1consumo de corriente < 1300 mA CA< 850 mA CC[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 4 kV IEC 60947-1energía flash 10 Jfrecuencia de parpadeo 1 Hzintensidad de iluminación 26 cdanchura global CAD 70 mmaltura global CAD 232 mmfondo global CAD 70 mmdescripción terminales ISO n°1 (COM-1)PW(GND)GROUNDpeso del producto 0,45 kgEntorno certificados de producto GOSTCCCUL 508CSA C22-2 No 14normas EN/IEC 60947-5-1tratamiento de protección TCtemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Ctipo de protección contra descargas eléctricas Class I on support tube conforming to IEC 61140Class II on base unit conforming to IEC 61140grado de protección IP IP65 en la base de fijación XVBZ0. conforme a IEC 60529IP66 on base unit conforming to IEC 60529grado de protección NEMA NEMA 4X conforming to UL 508 (indoor)Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 450 gPaquete 1 Altura 25,2 cmPaquete 1 ancho 8 cmPaquete 1 Largo 8 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto verde premiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months