




+ 4
3 videos
TAPON OBTURADOR 22MM PLASTICO
ZB5SZ3
Descripción
Este tapón de plástico Harmony es compatible con los pulsadores Harmony XB4, XB5 y XB7 con pulsador empotrado. Este tapón de obturación de plástico está diseñado como una opción para acoplarse a las unidades de pulsador cuando no se necesita ninguna función para que la máquina funcione. Es compatible con unidades estándar de señalización y control XB4, XB5 y XB7 de 22 mm. Tiene una cubierta de plástico, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico. Se ha diseñado para que se adapte a unidades estándar de señalización y control de 22 mm, lo que garantiza la compatibilidad con la instalación en máquinas preexistentes.
Especificaciones
Gama de producto | Harmony XB5 Harmony XB4 |
---|---|
tipo de accesorio/componente | Enchufe de obturación |
Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de instalación |
destino de accesorio/componente | Interruptores de Ø 22 mm para cabezales circulares |
material | Plástico |
---|---|
material del bisel | Plástico gris oscuro |
tipo de cabezal | Estándar |
Color | Gris oscuro |
compos. dispos | Nuez Enchufe de obturación |
Se vende en cantidades indivisibles | 10 |
peso del producto | 0,009 kg |
forma del cabezal de unidad de | Redondo |
perfil de operador | Empotrado |
Nombre de estación | XALD 2 ... 5 recortes XALK 2 ... 5 recortes |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 2,3 cm |
Paquete 1 Ancho | 2,8 cm |
Paquete 1 Longitud | 2,8 cm |
Paquete 1 Peso | 8 g |
Tipo de unidad de paquete 2 | Gyári csomagolás |
Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
Paquete 2 Altura | 7 cm |
Paquete 2 Ancho | 7 cm |
Paquete 2 Longitud | 8,8 cm |
Paquete 2 Peso | 97 g |
Tipo de unidad de paquete 3 | Doboz |
Número de unidades en el paquete 3 | 400 |
Paquete 3 Altura | 30 cm |
Paquete 3 Ancho | 30 cm |
Paquete 3 Longitud | 40 cm |
Paquete 3 Peso | 4,368 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental