Der GFP der Serie Multi 9 Multistandard, wie zum Beispiel der M9R81225 ist, hat certificate of compliance number 20140612-E301538.
Ground Fault, Type GFP, rated 25, 40, 63, 80, 100A, 2P, 4P, 26mA, 86mA, 260mA from 120V AC to 480Y/277 Vac.
Die Fehlerstromschutzschalter GFP erfüllen die folgenden Normen UL 1053 und IEC/EN 61008-1.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich