Die MCB Resi9 Leitungsschutzschalter können mit zwei Kabeln mit identischem Querschnitt gemäß den folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:
- Für einen Nennstrom von 0,5 A bis 25 A :
2 Kabel mit 1,5 mm² oder 2 Kabel mit 2,5 mm².
- Für Nennströme von 32 A bis 63 A:
2 Kabel mit 4 mm² oder 2 Kabel mit 6 mm².
Diese Kabel können sein:
Massivdrähte, Flexible Drähte mit oder ohne Aderendhülse.
- Für einen Nennstrom von 0,5 A bis 25 A :
2 Kabel mit 1,5 mm² oder 2 Kabel mit 2,5 mm².
- Für Nennströme von 32 A bis 63 A:
2 Kabel mit 4 mm² oder 2 Kabel mit 6 mm².
Diese Kabel können sein:
Massivdrähte, Flexible Drähte mit oder ohne Aderendhülse.
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich