Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche zusätzlichen Informationen gibt es zur Einbaulage von TeSys D2 / TeSys Deca Schützen?

Image1



Der Betrieb von Schützen mit Gleichspannungsantrieben bei einer Einbaulage außerhalb der Toleranzgrenzen von +/- 30° ist nicht zulässig.

Das Eigengewicht der Magnetantriebe lässt einen sicheren Betrieb dieser Geräte bei Boden- oder Deckenmontage nicht zu.


Beim Betrieb von wechselspannungsgesteuerten Schützen außerhalb der genannten Einbautoleranzen sind folgende Einschränkungen zu beachten:

-   Einsatz nur in feststehenden Anlagen.

-   Keine zusätzlichen Funktionsbaugruppen erlaubt (Hilfsschalter, Verriegelungen ).

-   Das im Datenblatt angegebene Schaltvermögen kann nicht garantiert werden.

-   Reduzierung des AC1/AC3-Stromes auf 80% des Nennstromes.



Arbeits- und Rückfallwerte für AC-Schütze bei Bodenmontage:

CA2D/ CAD/ LC1D09/ D18             Anzug 89%                 Abfall 96%

LC1D25/ D32/ D38                                    84%                           94%

LC1D40/ D50/ D65                                    86%                           97%

LC1D80/ D95                                             84%                           94%

Beispiel:
Ein Schütz LC1D09 hat einen Anzugswert von 89% (1Uc x 0,89 = 0,89Uc) und einen Abfallwert von 96% (0,5Uc x 0,96 = 0,48Uc) seiner Steuerspannung.
Das Schütz schließt also bei geringerer Steuerspannung.


Arbeits- und Rückfallwerte von AC-Schützen für die Deckenmontage:

CA2D/ CAD/ LC1D09/ D18             Anzug 114%              Abfall 108%

LC1D25/ D32/ D38                                    114%                        106%

LC1D40/ D50/ D65                                    111%                        107%

LC1D80/ D95                                             111%                        105%

Beispiel:
Ein Schütz LC1D09 hat einen Anzugswert von 114% (1Uc x 1,14 = 1,14Uc) und einen Ausschaltwert von 108% (0,5Uc x 1,08 = 0,54Uc) seiner Steuerspannung.
Das Schütz benötigt für den Anzug eine höhere Steuerspannung.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
Einbaulage TeSys Modell D.pdf [164.98 KB]
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern