Modularer Aufbau aus einem bis fünf Licht- oder akustischen Modulen, die als Einzelkomponenten geliefert und vom Kunden selbst montiert werden.
Maximale Konfiguration:
- 5 Einheiten bei 24 V AC/DC
- 4 Einheiten bei 100–240 V AC oder 120 V DC
Die Harmony XV4-Serie umfasst:
4 verschiedenen Standard-Adaptertypen (Wand/Direkt/Rohradapter/3Pin Montage)
24 V AC/DC, Push-in-Klemmen (nur in Weiß)
Blinkendes Basismodul 24 V AC/DC, Push-in-Klemmen (nur in Weiß)
100–240 V AC und 120 V DC, Push-in-Klemmen (nur in Weiß)
Blinkendes Basismodul 100–240 V AC und 120 V DC, Push-in-Klemmen (nur in Weiß)
Lichtmodule (21 Varianten)
- 5 mit farbiger Linse, Dauerlicht (Grün, Rot, Orange, Blau oder Weiß)
- 5 mit farbiger Linse, Blinklicht (Grün, Rot, Orange, Blau oder Weiß)
- 4 mit klarer Linse, Dauerlicht (Grün, Rot, Orange oder Blau)
- 1 mit Multicolor-Linse, Dauerlicht (Rot, Grün, Gelb, Blau, Violett, Türkis oder Weiß)
Maximal 1 Akustikmodul (2Ton oder 8 Ton Summer), oberster Platz der Säule