Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Pro-face: Welche technischen Eigenschaften weisen die GPH6000 Handbediengeräte auf?

111 Produktübersicht

Serie

Advanced Handheld HMI – GPH6000 Serie

Modellnummer

  • PFXGPH6400WAD (beim 7" Modell)
  • PFXGPH6500WCD (beim 10" Modell)

Bildschirmgröße

  • 7" W, WSVGA
  • 10" W, WXGA

Farben

  • 16 Mio. Farben

Touchpanel

  • Analog, Ein-Punkt-Touch (beim 7" Modell)
  • PCAP Mehrfach-Touch (beim 10" Modell)

Oberfläche

  • Kunststoff-Overlay (beim 7" Modell)
  • Glasoberfläche (beim 10" Modell)

Stromversorgung

  • DC 24V

Schnittstellen

  • USB Typ A ×1
  • SD-Karte ×1
  • Not-Aus-Schalter ×1
  • Zustimmschalter ×1
  • Schlüsselschalter ×1
  • Ethernet-Schnittstelle ×1*
  • Serielle Schnittstelle (COM) RS-232C/422/485 ×1*

*Die Schnittstellen befinden sich an einem speziellen Kabel oder Adapter.

Software

GP-ProEX Version 5.01.000 oder höher