Altivar 71
Frequenzumrichter für erhöhte Anforderungen 0,37-630 kW
Merkmale
- 1- und 3- phasig 200…240 V – 380…480 V – 500…690 V mit 50/60 Hz
- Dynamische Regelung durch vektororientierte Flusssteuerung mit oder ohne Sensor
- Drehzahlbereich: von 1 bis 1 000 in der Betriebsart geschlossener Regelkreis mit Encoder-Rückführung, von 1 bis 100 in der Betriebsart offener Regelkreis
- Grafisches Display: Klartext, Navigationstasten, konfigurierbare Funktionstasten, Simply Start-Menü...
- Schutz von Antrieb und Motor
- Sicherheitseingang „Power Removal“
- Über 150 Funktionen verfügbar: PID-Regler, Bremsenansteuerung gemäß Fahrweg, Hebe- oder Schwenkbewegung...
- Integrierte EMV-Filter Klasse A
- Modbus und CANopen integriert
- 2 mögliche E/A- Erweiterungskarten, sowie mehr als 10 Encoder- Schnittstellenkarten
- Kommunikationskarten für: FIPIO, Ethernet, Modbus Plus, Profibus DP, DeviceNet, Uni-Telway, INTERBUS
- „Controller Inside“, SPS Funktionalitäten im Frequenzumrichter integriert
Ihre Vorteile
Ein vollständiges Angebot: Die Geräte dieser Baureihe ermöglichen die Steuerung von Asynchronmotoren mit
vektororientierter Flussregelung mit oder ohne Drehzahlrückführung für Leistungen von bis zu 2000 kW.Offen für fast alle Kommunikationsnetzwerke. Der Altivar 71 bietet dem Anwender fortschrittliche Motorregelungsarten und zahlreiche flexible integrierte Funktionen und erfüllt somit anspruchsvollste Anforderungen.
Anwendungen
- Fördertechnik
- Hebetechnik
- Holz verarbeitende Maschinen
- Prozessanlagen
- Textilmaschinen
- Verpackung