EGX100

Ethernet gateways

Damit Ihnen nichts entgeht
EGX100 Schneider Electric Ethernet gateways

Merkmale

Der EGX100-Gateway bietet kompletten Zugriff auf alle Messungen und Statusinformationen von angeschlossenen Geräten ohne applikationsspezifische Konfiguration. Das heißt, das kontinuierlichen Speichern von ¼-Stunden- oder Minutenwerten laufen parallel zu monatlichen erstellten ausführlichen Energiequalitätsanalysen und Energiemanagementberichten – ohne aufwändige Programmierung.

Technische Daten:
  • 10/100Base-Tx Ethernet-Port
  • RS485 / RS232 serieller Port, optisch isoliert
  • 2-Draht und 4-Draht seriell
  • Support für Routing vom Seriellen Master zu ModbusTCP/IP
  • IP 30, Gehäuse an DIN-Schiene montiert
  • Web-Interface für Konfiguration, Diagnose und Wartung
  • Erweiterte Sicherheit durch ModbusTCP/IP-Filter mit konfigurierbaren Zugriffsstufen (Nur Leserechte oder vollständiger Zugriff)
  • Sicheres Benutzer-Interface mit Login durch Benutzernamen & und Passwort.
  • Benutzer-Interface auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet) oder 24 Vdc Stromversorgung
  • Geeignet für den Einsatz in industriellen Umgebungen (-25 bis 70°C)

Ihre Vorteile

Ethernet Gateway

Effiziente Kommunikationsarchitektur durch direkten Datenzugriff ohne Programmierung:

  • Dank einfachem, schnellen, gemeinsamen und gesichertem Zugriff auf Informationen von allen Produkten des elektrischen Netzwerks via Modbus TCP/IP.
  • Verbindung aller Gebäudeeinrichtungen: Heizung, Belüftung, Beleuchtung, Verwaltung der elektrischen Versorgung, Sicherheit, etc.
  • Bereitstellung einer flexiblen und skalierbaren Netzwerk-Architektur

Anwendungen

Ethernet Modbus TCP/IP an RS485 oder RS232 Gateway.
RS485 oder RS232 Modbus Serial Master an Ethernet Modbus TCP/IP.

Galerie