GFP UL/IEC
Fehlerstromschutzschalter mit UL-Zulassung bis 100 A
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Merkmale
- Normen: UL 1053, CAN/CSA-E1008 und IEC 61008
- Bemessungsstrom: 25 bis 100 A
- Nennfehlerstrom: 30, 100, 300 mA: Erfüllt den Fehlerschutz von Geräten von UL 1053; Personenschutz wird nach UL mit Geräten mit einem Nennfehlerstrom von 6 mA realisiert
- Typ AC: Auslösung von sinusförmigen Wechselfehlerströmen (nur für Export)
- Ausführung SiE: Superimmunisiert Environment
Vorteile:
- Elektrisch: Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch kurzzeitverzögerte Auslösung und hohe Stoßstromfestigkeit
- Mechanisch: besonders geschütztes Auslöserelais zur Verwendung in Anlagen, in denen z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, Schadgase oder salzhaltige Luft anzutreffen ist
Ihre Vorteile
Fehlerstrom-Schutzschalter mit UL1053 Zulassung bis 100 A
Fehlerstrom-Schutzschalter GFP mit UL und IEC Zulassung für den nordamerikanischen Markt und internationalen Markt. Die weltweite Verfügbarkeit bietet beste Voraussetzung für exportorientierte Hersteller.
Anwendungen
UL 1053 für den Fehlerschutz.
Für alle Anwendungen in:
Für alle Anwendungen in:
- Maschinenbau
- OEM
- Energieverteilung