Phaseo ABL8
Ein- und Dreiphasige gleichgerichtete Spannungsversorgungen 230 bis 400 V, 12 bis 1.440 W
Merkmale
Spannungsversorgungen für Netze mit einer Phase mit 230/400 V
- Ausgangsspannung: 24 VDC/12-480 W
- Primärspannungsanpassung +/- 15 V
- Befestigung auf 35 mm Schiene (bis 4 A)
- Ausgangschutz durch integrierte Sicherung (je nach Modell)
- LED-Kontrollleuchte für Primär- und Sekundärspannung
Spannungsversorgungen 3-Phasen-Netze 400 V
- Ausgangsspannung: 24 VDC/240-1.440 W
- Primärspannungsanpassung +/-20 V
- Volle Nennleistung bis +55°C
- LED-Kontrollleuchte für Primär- und Sekundärspannung
Ihre Vorteile
Ein- und Dreiphasige Spannungsversorgungen 230 bis 400 V, 12 bis 1.440 W
Die neue Generation gleichgerichteter und geglätteter Spannungsversorungen wird für die Versorgung von Schaltungen eingesetzt, die keine Ausgangsspannungsregelung benötigen.
Die einfache und bewährte Technik bietet zudem eine wesentlich längere Lebensdauer.
Mit diesem Angebot setzt Phaseo Einfachheit und Robustheit zur Versorgung Ihrer Anwendungen ein.
Anwendungen
- Industrie und Gebäude: Einfache Maschinen, Fördertechnik, Prozess, Automobilsektor,...
- Magnetventile, Schütze,...