Merten System M (Marke Schneider Electric)
Funktionen für das Schalterprogramm
Merkmale
Merten System M überzeugt mit seinem großem, vollständigen Sortiment an Design-, Oberflächenvarianten und Farben vom Standard- bis zum High-End-Bereich
Design und Form:
Der dynamische Übergang von der Wippe zum Rahmen verleiht dem harmonisch geschwungenen Merten M-Arc seinen individuellen Charakter.
Farben und Oberflächen
Merten System M Zentralplatten sind erhältlich in:
Thermoplast brillant: Aktivweiß oder Polarweiß
Thermoplast edelmatt: Anthrazit oder Aluminium
Die Zentralplatten sind mit den folgenden Designvarianten kombinierbar
Merten M-Smart
Das Standard-Programm, schön und solide, glänzend in polarweiß und aktivweiß – perfekt für das Objektgeschäft mit einem Standarddesign, jedoch hohen Ansprüchen an die Funktion
Merten M-Arc
Dynamisches und elegantes Design - edelmatt, 4 Farben, hauptsächlich konzipiert für Privathaushalte und Hotels im mittleren Segment
Merten M-Plan
Klar und reduziert - modernes klares Design, glänzend und edelmatt, 4 Farben, attraktive Lösung, wenn modernes Design gefragt ist
Merten P-Plan Echtglas
Die Reihe der Extraklasse aus hochwertigem Echtglas in 6 Farbstellungen, ideal für exklusive Wohnbereiche als auch repräsentative Bereiche in Bürogebäuden, Hotels usw.
Merten M-Star
Pure Eleganz: Metallrahmen mit hochwertiger Oberfläche in Chrom, Satinsilber und Blankmessing
Ihre Vorteile
Vielfalt ist hier Programm
- Merten System M bietet als internationales CEE 60-Schalterprogramm alle benötigten Typen von Steckdosen,
eine umfangreiche Auswahl an Oberflächenvarianten, Farben, Designvarianten mit vielen Kombinationsmöglichkeiten - Mit mehr als 150 Funktionen bietet Merten System Lösungen für Lichtsteuerung, Steckdosen, Kommunikationstechnik, Signalgebung, elektronische Lichtsteuerung mit Dimmern und Innen-Bewegungsmeldern (PIR), Jalousie- und Rollladensteuerung, Temperaturregelung, Hotels und Krankenhäuser
- Zu Merten System M gehört ein einmaliges, herausragendes KNX-Angebot mit hochwertigen Tastern, Raumtemperaturreglern mit Display und Präsenz- und Bewegungsmeldern
- Für Modernisierungs- und Renovierungszwecke bietet Merten System M ein modernes RF-System in ansprechendem Design
- Für jede Art von Installation