Altivar 31 Lift - Altivar 71 Lift
Antriebe für Aufzüge
Produkte
Beschreibung
Merkmale
Altivar 31 Lift
Leistungsbereiche:
- 400 V Versorgungsspannung, dreiphasig von 2,2 kW bis 15 kW
- 200 V Versorgungsspannung, dreiphasig von 2,2 kW bis 15 kW
- Spezielles „Lift‟-Menü
- Spezialrampe für verbesserten Komfort
- Sanfte Abbremsung (Bremslogik)
- Half-Floor-Funktion
Altivar 71 Lift
Leistungsbereiche:
- 400 V Versorgungsspannung, dreiphasig von 3 kW bis 75 kW
- 200 V Versorgungsspannung, dreiphasig von 2,2 kW bis 45 kW
- 200 V Versorgungsspannung, einphasig von 1,5 kW bis 5,5 kW
- „Lift‟-Menü
- Spezialrampe zur Vereinfachung der Anpassung und für verbesserten Komfort
- Zahlreiche Encoder
- Winkelprüfung für bewegungslose Synchronmotoren (Technologie exklusiv für Schneider Electric)
- Kann für bestehende Aufzüge nachgerüstet werden
Anwendungsspezifische Funktionen:
- Half-Floor, Inspektion, Rollback, Direkt-zu-Etage, Evakuierung mit UPS, Lastmessung, verzögerter Stopp bei Überhitzung, etc.
Ihre Vorteile
Mehr Komfort und Sicherheit
Mit Profis für Profis entwickelte Frequenzumrichter
- Intelligente, anwendungsspezifische Funktionen
- Einfache Programmierung (Kundeneinheiten: cm, s, kg)
- Außergewöhnliche Umrichterqualität
- Betriebssicherheit
Altivar 31 Lift ist ideal geeignet für:
- Encoderlose Asynchronmotoren
- Nicht reversible Aufzüge mit Geschwindigkeiten unter 1 m/s
Altivar 71 Lift ist ideal geeignet für:
- Encoderlose Synchronmotoren
- Schnelle, reversible Aufzüge
Anwendungen
- Aufzüge
- Lastenaufzüge