MX ECO 4V
Frequenzumrichter für Pumpen und Lüfter 0,75-630 kW
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Merkmale
Netzspannung
3-phasig 380-480V -15% +10% 50/60Hz ±5 %
Maximalstrom
120 % für 60 s pro 10 Minuten, 135 % für 2 Sekunden
Ausführung
Betriebstemperatur
-10...+50°C (+45°C ab 110 kW), bis +60°C mit Abminderung
Interfaces
Abnehmbare Matrix-Bedieneinheit, erweiterbare Klemmleiste, RS 485, Modbus, Profibus DP, CANopen
Optionen
Besondere Funktionen
Standards/Normen
CE, UL, CSA, GOST, ATEX, Sicherer Halt nach EN 954-1 / ISO 13849-1
Inbetriebnahme Software
Bedien- und Parametriersoftware MatriX 3
3-phasig 380-480V -15% +10% 50/60Hz ±5 %
Maximalstrom
120 % für 60 s pro 10 Minuten, 135 % für 2 Sekunden
Ausführung
- Einbaugerät in Schutzart IP20, ab 90 kW IP20 / IP00
- Wandgerät in Schutzart IP41 / IP21, ab 90 kW IP31
Betriebstemperatur
-10...+50°C (+45°C ab 110 kW), bis +60°C mit Abminderung
Interfaces
Abnehmbare Matrix-Bedieneinheit, erweiterbare Klemmleiste, RS 485, Modbus, Profibus DP, CANopen
Optionen
- Klemmleistenerweiterung IO11 und IO12
- Profibus DP Optionskarte PBO11
- Kabelanschlußbox TER-BOX
- Flanschmontage-Kit FLANGE
- Türeinbaurahmen DMK11 und DMK11-IP65
- Ausgangs-Motor-Filter AMF
- Netzdrossel NDU
- Gleichstromdrossel DCL
- Funkentstörfilter RFI
- Sinus-Motor-Filter SMF
- Netzstromoberschwingungsfilter HF
- Schrankmontage kit CMK
Besondere Funktionen
- bis 4,0 kW RFI-Filter für 1. Umgebung "Wohnbereich" Kategorie C2 eingebaut
- ab 5,5 kW RFI-Filter für 2. Umgebung "Industriebereich" C3 eingebaut
Standards/Normen
CE, UL, CSA, GOST, ATEX, Sicherer Halt nach EN 954-1 / ISO 13849-1
Inbetriebnahme Software
Bedien- und Parametriersoftware MatriX 3
Ihre Vorteile
Frequenzumrichter für Pumpen und Lüfter 0,75-630 kW
Der MX eco ist ein Frequenzumrichter für den Pumpen- und Lüftermarkt. Er besitzt eine quadratische Kennlinie und alle dafür notwendigen Funktionen. Somit lässt sich der MX eco einfach auf Ihre Anforderungen einstellen.Anwendungen
- Gebäudetechnik
- Kommunalbereich
- Industrie
