MX PRO
Frequenzumrichter für erhöhte Anforderungen 0,75-800 kW
Merkmale
Netzspannung
- MX pro 4V: 3-phasig 380-480V -15% +10%; 50/60Hz ±5 %
- MX pro 6V: 3-phasig 500 -15% … 690 V +10 %; 50/60 Hz ±5 %
Maximalstrom
- 150 % für 60 s pro 10 Minuten, 165 % für 2 Sekunden bei Leistung 1
- 120 % für 60 s bzw. 135 % für 2 s bei Leistung 2 ab 110 kW
Ausführung
- Einbaugerät in Schutzart IP20, ab 90 kW IP20 / IP00
- Wandgerät in Schutzart IP41 / IP21, ab 90 kW IP31
Betriebstemperatur
-10...+50 °C (+45 °C ab 110 kW bei Leistung 2), bis +60 °C mit Abminderung
Interfaces
Abnehmbare Matrix-Bedieneinheit, erweiterbare Klemmleiste, Drehzahlrückführung, RS 485 / Modbus, Profibus DP, CANopen
- Klemmleistenerweiterung IO11 und IO12
- Profibus DP Optionskarte PBO11
- Kabelanschlußbox TER-BOX
- Flanschmontage-Kit FLANGE
- Türeinbaurahmen DMK11 und DMK11-IP65
- Bremssteller BU
- Ausgangs-Motor-Filter AMF
- Netzdrossel NDU
- Gleichstromdrossel DCL
- Funkentstörfilter RFI
- Sinus-Motor-Filter SMF
- Netzstromoberschwingungsfilter HF
- Schrankmontage kit CMK
Besondere Funktionen
- bis 4,0 kW RFI-Filter für 1. Umgebung "Wohnbereich" Kategorie C2 eingebaut
- ab 5,5 kW RFI-Filter für 2. Umgebung "Industriebereich" C3 eingebaut
- Bremssteller bis 200 kW eingebaut, darüber als Option
- Synchronmotor
Standards/Normen
CE, UL, CSA, GOST, ATEX, Sicherer Halt nach EN 954-1 / ISO 13849
Inbetriebnahme Software
Bedien- und Parametriersoftware MatriX 3
Ihre Vorteile
Der MX pro fügt zu den bekannten und bestens bewährten Eigenschaften der MX Gerätereihen noch zahlreiche Funktionen hinzu.
Er ist robust im Umgang und bietet eine gut gestaltete Klartext- Matrixbedienung. Konstantes Drehmoment.
Anwendungen
- (Schwer-) Industrie: u.a. Krananlagen und Brecherantriebe
- Maschinenbau: u.a. Schleif- und Spritzgussmaschinen
- Automatisierung
