Phaseo AS-i ABL

Getaktete Spannungsversorgung für AS-interface

Ein Teil von Modicon

Getaktete Spannungsversorgungen von 2,4 bis 4,8 A für AS-interface Verdrahtungssysteme
Phaseo AS-i ABL Schneider Electric Getaktete Spannungsversorgung für AS-interface

Merkmale

Spannungsversorgungen für Netze mit einer Phase mit 100-240 V
  • Ausgangsspannung: 30 VDC/ 2,4 und 4,8 A AS-interface-kompatibel
  • 24 VDC/ 3 A Standard (je nach Modell)
  • Erdungsfehlermanagement
  • Befestigung auf Profil-Schiene oder per Schraubbefestigung
  • UL/CSA - Zulassung
  • Doppelte Anschlußklemmen für einfachen Systemaufbau von AS-interface

Ihre Vorteile

Spannungsversorgung für AS-interface Die offene Phaseo Reihe mit ihren ASI ABL Spannungsversorgungen liefert die für die Versorgung des AS-interface Verdrahtungssystem benötigte Spannung. Die drei Typen erfüllen alle in industriellen Anwendungen anzutreffenden Anforderungen hinsichtlich Gehäuse sowie Schaltschrank- oder Bodenmontage.

Anwendungen

  • Industrie und Gebäude: Einfache Maschinen, Fördertechnik, Prozess, Automobilsektor...

Galerie

  • 107107SE
  • ASIABLB3004
  • ASIABLD3002