Acti9 iRT, iRBN, iRLI, iRC
Relais für Schaltanlagen für die Endverteilung
Merkmale
Zeitverzögerungsrelais:
- iRTA : Verzögerungen beim Aktivieren einer Last
- iRTB : Verzögerung beim Unterbrechen einer Last beim Schliessen des Kontaktes
- iRTC : Verzögerung beim Unterbrechen einer Last beim Öffnen des Kontaktes
- iRTH : Verzögerung beim Unterbrechen einer Last
- iRTL : Wiederholtes Aktivieren und Unterbrechen einer Last (Flasher)
- iRTMF : Führt eine der Funktionen iRTA, iRTB, iRTC, iRTH aus
Schnittstellen-Relais
- iRBN: Niederspannungseingang, Low-Level-Ausgang
- iRTBT: Low-Level-Eingang, Niederspannungsausgang
Mess- und Überwachungsrelais
- iRCI: Stromschwellenwert
- iRCU: Spannungsschwellenwert
- iRCP: Phasenschwellenwert (Motorüberwachung)
- iRCC: Erkennen von Stromausfällen und Spannungsabfällen (Kompressorüberwachung)
Umschaltrelais: iRLI
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, könnten Sie sich auch hierfür interessieren:Baureihe Acti9 für Niederspannungs-DIN-Schienensysteme bis 63 A
Miniaturleistungsschalter (MCB) für DIN-Schienen Acti9 iC60 ,
Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Acti9 Vigi iC60
Acti9-Zubehör für iC60 MCBs & iID RCCBs: Verteilerblöcke…
Elektrische Nebenaggregate Acti9 für iC60 MCBs & iID RCCBs
Fehlerstrom-Leistungsschalter (RCCB) für DIN-Schienen Acti9 iID
Überspannungsableiter (SPD) Typ 2 für DIN-Schienen Acti9 iPF, iPRD
Acti9 Reflex iC60: In die DIN-Schiene integrierte Steuerungsleistungsschalter
DIN-Schienen-Schütz
Acti9 iCT, Impulsrelais für DIN-Schienen Acti9 iTL
LED-Kontrollleuchte für DIN-Schienen Acti9 iIL
Steuerungsschalter & Lasttrennschalter für DIN-Schienen Acti9 iSW
Drucktaster und Umschalter für DIN-Schienen Acti9 iPB und iSSW
Ihre Vorteile
Bei Acti9 handelt es sich um ein DIN-Schienen-Schaltanlagensystem, das Effizienz mit Sicherheitsmerkmalen kombiniert, um maximale Sicherheit für Sie, Ihre Kunden und deren Anlagen sicherzustellen.
Acti9 enthält zahlreiche innovative Merkmale. Acti9 geniesst die Vorteile der über 40jährigen Erfahrung von Schneider Electric.
Acti9 deckt alle Anwendungsbereiche mit absoluter Sicherheit und einer optimierten Betriebskontinuität ab, insbesondere verschmutzte Umgebungen und Netzwerke.
Acti9 lässt sich dank aussagekräftiger Teilenummern leicht auswählen.
Acti9 lässt sich leicht installieren und ist umweltfreundlich. Die Komponenten sind zu 100 % wiederverwertbar und abbaubar.





