NetShelter Data Center Containment
Einhausungssysteme für Warm- und Kaltluft, die eine verbesserte Planung der Kühlkapazität sowie eine höhere Effizienz auf Rack- Reihen- und Raumebene ermöglichen.
Merkmale
EcoAisle ist ein intelligentes thermisches Einhausungssystem, das die Effizienz von Kühlsystemen steigert und die Sicherheit von Personal und IT-Systemen gewährleistet. Active Flow Control (AFC), das für EcoAisle erhältlich ist, ermöglicht die Kommunikation mit dem Kühlsystem, um den Kühlluftstrom optimal an die Wärmeentwicklung der IT-Systeme anzupassen, sodass der Energiebedarf der Lüftersysteme im Vergleich zu herkömmlichen Kühlsystemen reduziert wird. Das Eco Aisle System lässt sich an unterschiedliche Rackhöhen, Racktiefen und Gangbreiten anpassen und unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausen gleichermaßen. Das Air Return System von EcoAisle ist ein zentrales System für die Abführung warmer Luft von Klima- und Heizanlagen in Computerräumen oder externen Belüftungssystemen. Das optionale nach UL723s zertifizierte Fire Safe System nutzt Temperatursensoren zur Absenkung von Deckenpaneelen bei einem Feuer. Das Fire Safe System kann zudem mit einem optionalen Rauchmelder kombiniert werden. EcoAisle stellt eine sichere und effiziente Umgebung für Mitarbeiter und IT-Systeme bereit. Die Systeme bieten zusätzliche Merkmale für effiziente LED-Beleuchtung in Kombination mit Bewegungsmeldern. EcoAisle kann in ganzen Bereichen oder in einzelnen Modulen installiert werden, um die Vorteile auf Rack- oder auf Reihenebene zu nutzen.
Ihre Vorteile
Anpassungsmöglichkeit
- Modulare Strategie - Modulares Design der Mechanik und der Steuersysteme ermöglicht den schrittweisen Ausbau der Kühlinfrastruktur nach aktuellen Anforderungen der Anlage. Dadurch werden die anfänglichen Kapitalinvestitionen beträchtlich reduziert und über die Lebensdauer der Anlage verteilt.
- Flexibilität - Geeignet für verschiedene Gangbreiten, Rackhöhen, Racktiefen und einzelne Reihen. Unterstützt Warmgang- und Kaltgangeinhausungen.
- Luftrückführsystem - Zentralisiertes System zur Abführung warmer Luft für Räume und externe Luftkanalsysteme, minimiert die Abdeckung von Beleuchtung im Gang und ermöglicht die Kabelzuführung innerhalb der Einhausung
Flexibilität
- Sichere Schiebetüren - Notfall-Schiebetüren ermöglichen ein schnelles Verlassen der Räume in Notfällen
- Deckenplatten - Schließt die Oberseite des warmen Gangs, damit sich keine warme Luft mit der Raumluft mischt
- Feuersicheres System - Alarmiert Mitarbeiter und senkt Deckenplatten ab bei bestimmten Temperaturen, um den Löschvorgang von Brandschutzsystemen im Raum zu verbessern. Entspricht UL723.
- Modularer Aufbau - Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann
- In eine Richtung schließende Tür - Sichert den warmen Gang und ermöglicht einen schnellen Abbruch bei Notfällen
Gesamtbetriebskosten
- Effizienz - Erhöht die Kapazität der Klimaanlage durch Zuführung wärmerer Abluft
- Aktive Airflow-Steuerung - Überwachung und aktive Anpassung des Kühlluftstroms in Einhausungssystemen; gibt einen Überblick über die effektive Kühlung kritischer IT-Systeme
- EcoLEDgy Driven Lighting - Integrierte, hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Bewegungssensoren für Ein-/Ausschalten
Verfügbarkeit
- Skalierbare Leistungsdichten - Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur
- Zugang über den Gängen - Werkzeuglose Demontage einzelner Platten ermöglicht den Zugang zum Bereich über dem Gang für Verkabelungs- und Wartungsarbeiten