Galaxy 300
Kompakte dreiphasige Stromschutzlösung mit skalierbarer Laufzeit für kleine Datencenter und andere geschäftskritische Anwendungen
Merkmale
MGE Galaxy 300 ist eine einfache und zuverlässige Lösung für den Schutz kleiner Rechenzentren, Geschäftsgebäude und technischer Anlagen. Die Online-Doppelwandler-Technologie bietet galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang mit dem Vorteil verzögerungsfreier Schaltvorgänge. Bis zu 30 Minuten Autonomiezeit über die integrierten Akkus, ein interner mechanischer Bypass sowie Parallelschaltfähigkeit bedeuten höhere Verfügbarkeit für die angeschlossenen Lasten. Für die Fern- und Vor-Ort-Überwachung und -Verwaltung stehen eine Web/SNMP-Schnittstelle und ein benutzerfreundliches Display mit 14 Sprachen zur Verfügung. Das Gerät kann sowohl 3/3-phasig als auch 3/1-phasig konfiguriert werden und bietet damit flexible Einsatzmöglichkeiten. Durch die Frontzugänglichkeit aller Komponenten wird die Wartung bei beengten Platzverhältnissen stark vereinfacht. Mit diesen Leistungsmerkmalen und dem im Lieferumfang enthaltenen Startup- und Vor-Ort-Service ist die Galaxy 300 das USV-System mit der einfachsten Installation, Verwaltung und Wartung ihrer Klasse.
Ihre Vorteile
Komfort
- Einfach zu installieren - Die innovative Konstruktion ermöglicht beinahe jedem Anwender eine schnelle und einfache Installation
Nachhaltigkeit
- RoHS - Garantiert, dass elektronische Geräte keine gefährlichen Stoffe enthalten
- EU CoC für USV - Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Service-Möglichkeiten
- Frontzugriff für Wartungsarbeiten - Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche
- Inklusive 5x8-Startup-Service - Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie
Steuerung
- Integriertes Netzwerkmanagement - Für die umfassende Fernüberwachung und -steuerung der USV. Ermöglicht die Überwachung entfernter USV-Systeme über einen Webbrowser oder ein Standard-Netzwerkmanagementsystem.
Verfügbarkeit
- Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden - Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
- Online-Doppelwandlertechnologie - Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Stromqualität. Eventuelle Verzerrungen der Spannungswellenform werden über eine AC-DC- und anschließende DC-AC-Wandlung (ohne Umschaltzeit) geglättet. Die Batterie dient lediglich als Notstromversorgung.
- Großer Eingangsspannungsbereich - Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
- Zwei Stromversorgungseingänge - Erlaubt die Installation von zwei unabhängigen Einspeisungen und eine optionale Hot-Standby-Konfiguration zur redundanten Auslegung für geschäftskritische Anwendungen
Wirtschaft
- Anschaffungskosten - Dank einer Vielzahl hochwertiger Leistungsmerkmale und des attraktiven Preises zeichnet sich das Gerät durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus