Galaxy 5000
Hochmodernes dreiphasiges USV-System für den Leistungsbereich 40 bis 130 kVA
Merkmale
Die MGE Galaxy 5000 bietet hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit durch modernste Technologien. Die Online-Doppelwandler-Technologie schützt durch vollständige galvanische Trennung vor Netzstörungen aller Art. Der eingangsseitige Oberschwingungsfilter ermöglicht den Anschluss des Geräts an einen Notstromgenerator und eine flexible Konfiguration für anspruchsvollste Anwendungen. Darüber hinaus bietet die MGE Galaxy 5000 Merkmale wie Parallelschaltfähigkeit zur Kapazitäts- und Redundanzerweiterung, Wartungsfreundlichkeit durch Zugang von der Vorderseite und Inbetriebnahme-Service, ein anwenderfreundliches grafisches Display mit mehreren Sprachoptionen und SNMP-Unterstützung für die Verwaltung der Stromversorgung über das Netzwerk. Diese Funktionen machen die MGE Galaxy 5000 zu dem USV-System mit der einfachsten Verwaltung und Wartung in seiner Klasse.
Ihre Vorteile
Gesamtbetriebskosten
- Korrektur des Eingangsstromfaktors - Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können
- ECO-Modus - Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
- Großer Eingangsspannungsbereich - Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
- Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler - Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten
Nachhaltigkeit
- EU CoC für USV - Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Service-Möglichkeiten
- Mehrere Service-Level - Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten
- Frontzugriff für Wartungsarbeiten - Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche
- Technischer Support - Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen
Steuerung
- Mehrere Verteilungsmöglichkeiten - Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden
- Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert - Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
- Verwaltung über das Netzwerk - Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition
- LED-Statusanzeigen - Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar
- LCD-Grafikbildschirm - Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern
Verfügbarkeit
- Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden - Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen
- Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden - Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen
- Generator-kompatibel - Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom
- Frequenz- und Spannungsregelung - Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie
- Einstellbare Spannungsempfindlichkeit - Passt die USV für eine optimale Leistung an die jeweilige Stromversorgungsumgebung bzw. Generatoranwendung an
- Zwei Netzeingänge - Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen