APC Symmetra
Hochverfügbare Einphasen-USV mit Doppelwandler-Online-Technologie mit hoher Redundanz und Skalierbarkeit
Merkmale
Das für die Sicherung größtmöglicher Systemverfügbarkeit in Unternehmen entwickelte USV-System Symmetra LX besitzt eine modulare, redundante Architektur, deren Kapazität und Autonomiezeit bei steigendem Bedarf oder höheren Verfügbarkeitsanforderungen erweitert werden kann. Die integrierte Netzwerkverwaltung liefert Echtzeitinformationen zu dem aktuellen Status des USV-Systems und der Umgebungsbedingungen. Die im laufenden Betrieb vom Benutzer austauschbaren Stromversorgungs-, Batterie- und Intelligenzmodule gewährleisten einen niedrigen MTTR (Mean-time to Repair)-Faktor und hohe Wartungsfreundlichkeit. Das modulare Design der Symmetra Produktreihe ermöglicht interne Redundanz und gewährleistet so die unterbrechungsfreie Stromversorgung geschäftskritischer Anwendungen in Server- und Netzwerkräumen.
Ihre Vorteile
Schutz
- Generator-kompatibel - Stellt die kontinuierliche Stromversorgung von Geräten im Falle eines längeren Stromausfalls sicher
- Korrektur des Eingangsstromfaktors - Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können
- Frequenz- und Spannungsregelung - Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie
- Spannungsaufbereitung - Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung
- Zulassung durch Prüfinstitutionen - Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist
- Rücksetzbare Unterbrecher - Ermöglicht eine rasche Wiederherstellung nach Überlastungssituationen
- Unterstützt Kaltstart - Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt
Service-Möglichkeiten
- Warntöne - Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert
- Automatischer Selbsttest - Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien
- Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler. - Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten
- Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie - Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht
- Vom Benutzer austauschbare Batterien - Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien
- Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule - Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule
- Vom Benutzer austauschbare Intelligence-Module - Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Intelligence-Module
Steuerung
- Intelligente Batterieverwaltung - Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien
- LC-Display - Das alphanumerische Display zeigt Systemparameter sowie Warnungen an.
- Kompatibel mit InfraStruXure Manager - Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC
- Verwaltung über das Netzwerk - Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition
- SmartSlot - Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus
- Verwaltbare externe Batterien - Verringert den Bedarf für präventive Wartung durch Überwachung der Funktionsfähigkeit und des Status der externen Batterien und ihrer erwarteten Überbrückungszeit
Verfügbarkeit
- Im laufenden Betrieb austauschbare Intelligence-Module - Gewährleistet während des Austauschs von Intelligence-Modulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom
- Redundant Intelligence Modules - Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden
- Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz - Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.
- Modularer Aufbau - Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können
- Parallel geschaltete Batteriemodule - Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien
- Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen - Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien - Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels
- Im laufenden Betrieb austauschbare Stromversorgungsmodule - Gewährleistet während des Austauschs von Stromversorgungsmodulen die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom
- Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung - Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
- Automatischer interner Bypass - Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt
Marketing-Merkmale
- Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten. - Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.
- Sorgenfreiheit durch vollständige Kompatibilität der Geräte und Zuverlässigkeit eines Marktführers - Die Symmetra wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft
- Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff - Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten mit bewährter Zuverlässigkeit und intelligentem Batteriemanagement - Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.
- Modulare, skalierbare und redundante Architektur und zukunftssichere Anfangsinvestition, verbessert die Systemverfügbarkeit und vereinfacht die Wartung - Mit der redundanten N+1-Architektur kann die Symmetra LX auch bei Ausfall eines Steuermoduls, eines Batterie- oder Stromversorgungsmoduls weiter funktionieren. Die Module lassen sich einfach vor Ort austauschen. Kunden können später weitere Stromversorgungsmodule oder Batterien ergänzen, um Lasten von bis zu 16 kVA zu versorgen.
Skalierbarkeit
- Skalierbare Überbrückungszeit - Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf
- Skalierbare Kapazität - Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist
- Programmierbare Frequenz - Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher
- Vor Ort austauschbare Stromverteilertafel - Gewährleistet Kompatibilität mit Geräten, die über andere Steckertypen verfügen
- Externe Plug-and-Play-Batterien - Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom