Galaxy 5500
Hochmodernes dreiphasiges USV-System für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen von mittleren Datacenter bis zu Industrie- und Gebäudemanagementapplikationen
Merkmale
Die MGE Galaxy 5500 gehört zu den modernsten Systemen für Strommanagement und wurde für maximale Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Die Online-Technologie schützt gegen Probleme der Stromqualität selbst in sehr anspruchsvollen Umgebungen. Der hohe Wirkungsgrad im Doppelwandler- oder ECO-Modus spart zudem Energiekosten. Mit zahlreichen Optionen lässt sich die MGE Galaxy 5500 sehr effizient in den verschiedensten Anwendungen einsetzen. Und die Kapazität des Systems ist auf die aktuellsten Lastanforderungen abgestimmt. Durch das Management von Netzrückwirkungen lässt sich das System problemlos mit Generatoren kombinieren. Zudem sind mit den zahlreichen Zubehöroptionen viele verschiedene Konfigurationen möglich. Da der Zugang zu allen Funktionen über die Vorderseite erfolgt, lässt sich das System sehr platzsparend aufstellen. Das benutzerfreundliche grafische Display beherrscht zahlreiche Sprachen, und eine SNMP-Management-Karte mit Stromversorgung über das Netzwerk gehört zur Standardausstattung. Mit diesen Merkmalen gehört die Galaxy 5500 zu den USV-Systemen in dieser Klasse, mit dem einfachsten Management und der komfortabelsten Wartung.
Ihre Vorteile
Anpassungsmöglichkeit
- Flexibles Design - Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für die unterschiedlichsten Betriebsumgebungen
Gesamtbetriebskosten
- Großer Eingangsspannungsbereich - Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer
- Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler - Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten
- Korrektur des Eingangsstromfaktors - Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können
- ECO-Modus - Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
Nachhaltigkeit
- EU CoC für USV - Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind
Service-Möglichkeiten
- Frontzugriff für Wartungsarbeiten - Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche
- Technischer Support - Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen
- Mehrere Service-Level - Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten
Steuerung
- LCD-Grafikbildschirm - Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern
- Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert - Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physische IT-Infrastrukturen.
- Netzwerk-Managementfunktionalität - Netzwerk-Management-Schnittstellen mit umfassender Funktionalität für die Verwaltung über SNMP, Telnet und Internet
- LED-Anzeigen - Übersichtliche Anzeigen für Netzqualität, USV- und Batteriestatus
Verfügbarkeit
- Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden - Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen
- Frequenz- und Spannungsregelung - Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie
- Zwei Netzeingänge - Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen
- Innovative elektrische Funktionen - Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
- Generator-kompatibel - Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom
- Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden - Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen