Modicon M251
Modulare SPS-Steuerung für verteilte Architekturen
Merkmale
Die SPS-Steuerung Modicon M251 - Ihre Wahl für modulare und verteilte Architekturen!
Die Modicon M251 SPS-Steuerung wurde spezielle zur Automatisierung von modularen, leistungsfähigen und vernetzten industriellen Maschinen entwickelt. Gerade für verteilte, dezentrale Architekturen bietet sie ein großes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit. Ganz im Zeichen von Industrie 4.0 ermöglicht die integrierte Ethernet Schnittstelle nicht nur den uneingeschränkten Zugriff auf die Maschine, sondern integriert auch OPC UA Server Funktionalität zum einfachen und standardisierten Datenaustausch. Wartung und Instandhaltung können jetzt noch einfacher und schneller erfolgen, dank Zugriffsmöglichkeiten über ein beliebiges Mobilgerät auf die individualisierbare Webvisualisierung, die direkt mittels der CODESYS V3 basierten Programmiersoftware EcoStruxure™ Machine Expert erstellt werden kann. Darüber hinaus sind Funktionalitäten für Geschwindigkeits- und Lageregelung enthalten.
Viele Funktionen bereits integriert
- Integrierte Ethernet Schnittstelle als Switch ausgeführt und eine serielle Schnittstelle
- Je nach Modell eine zusätzliche Ethernet Schnittstelle oder eine CANopen Schnittstelle
- Dual-Core CPU mit hoher Leistungsfähigkeit
- Web-Server und Webvisualisierung
- SD-Kartensteckplatz
- QR-Code für direkten Zugriff auf technische Dokumentation
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
- Umfassende Reihe digitaler und analoger E/A-Erweiterungsmodule
- Expertenmodule wie Hochgeschwindigkeitszähler
- Sicherheitsmodule bis Kategorie 4/PLe
- Kommunikationsmodule für Ethernet und Profibus DP
- Erweiterung mit dezentralen E/A-inseln
- TeSys-Module zum direkten Ausschluss von bis zu 4 Motorabgängen
Intuitive Programmierung
EcoStruxure™ Machine Expert ist die Programmiersoftware für Maschinenbauer zur Entwicklung, Konfiguration und Inbetriebnahme der gesamten Maschine in einer einzigen Softwareumgebung. Die SPS-Programmierung erfolgt nach IEC 61131-3 in den Programmiersprachen Strukturierter Text (ST), Funktionsblockdiagramm (FBD/CFC) Anweisungsliste (AWL), Kontaktplan (KOP) oder Ablaufsprache (SFC) auf Basis von CODESYS V3.
Hier geht es direkt zum Download der aktuellen Version EcoStruxure™ Machine Expert (hier klicken)
Ihre Vorteile
Effizienz
- Klassenbeste SPS-Leistung im kompakten Format
- Intuitive SPS-Programmierung entsprechend IEC 61131-3 mit der Software EcoStruxure™ Machine Expert
Flexibilität & Skalierbarkeit
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Erweiterte Kommunikation mit Ethernet Switches und Profibus DP Modul
- Erweiterbar mit lokalen und dezentralen E/A-Modulen
Konnektivität
- Integrierte Ethernet-Schnittstelle ermöglicht einfache Einbindung in Industrie 4.0 Architekturen
- OPC UA Server Funktionalität bereits integriert
Nachhaltigkeit über den gesamten Produkt-Lebenszyklus
- Mit Green Premium Zertifizierung - dem Umweltzeichen von Schneider Electric das der Gesetzgebung voraus ist.
Anwendungen
Die SPS-Steuerungen Modicon M251 sind für anspruchsvolle Maschinen in modularen und dezentralen Architekturen ausgelegt.
Informieren Sie sich über unsere Lösungen für die Automatisierung von Maschinen