EVlink Wallbox G3+
Laden im privaten Bereich
Merkmale
Die EVlink Wallbox G3+ zur Wandmontage im Innen- oder Außenbereich eignet sich für das sichere und bis zu 22 kW Ladeleistung schnellste AC-Aufladen in Mode 3 von jedem elektrischen Fahrzeug mit Kommunikationsschnittstelle zu Hause, in halb-öffentlichen Parkplätzen und Tiefgaragen.
Ihre Vorteile
Vorteil für den Elektriker:
Einfache und schnelle Installation:
- Befestigung und Verkabelung in weniger als 30 min durch eine Person
- Keine Inbetriebnahme
Einfache Instandhaltung:
- Fehlerdiagnoseinformation durch Lichtanzeige
- Ersatzteile verfügbar
Vorteile für den Endnutzer:
- Einfaches Anstecken und Laden
- Wetter- und stoßfest
Anwendungen
EVlink Wallbox
Die Ladestationen können sowohl zu Hause (Eigenheim oder Eigentumswohnung) als auch auf privaten und halböffentlichen Parkplätzen (überdachte öffentliche Parkplätze, Flottenparkplätze, Hotels,…) verwendet werden.