EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
Teil von EcoStruxure™
Konfigurationssoftware für Harmony-Serien mit Gestensteuerung und intuitivem Benutzeroberflächendesign
EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertMit der Konfigurationssoftware „EcoStruxure™ Operator Terminal Expert“ können Sie HMI-Runtime-Anwendungen in Harmony HMIs und iPCs erstellen und bearbeiten.

Vorteile
Warum EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertKombiniert modernste Visualisierung mit einer einfachen und nahtlosen Integration in EcoStruxure-Lösungen und verbessert so die Gesamtleistung und Konnektivität des Systems.
Schnellere Entwicklung
Erstellen Sie HMI-Oberflächen schnell und einfach mit über 650 anpassbaren Objekten, Vorlagen und wiederverwendbaren Bibliotheken.
Einfache Anwendung
Erstellen Sie ganz einfach moderne HMIs mit skalierbaren Designs und unkomplizierter Erstellung, Freigabe und Integration.
Sichere Lösungen
Die standardmäßigen hohen Sicherheitseinstellungen mit verschlüsselten Protokollen sorgen für einen einfachen und unkomplizierten Schutz.
Merkmale
Ermöglicht Ihnen das Erstellen und Bearbeiten von HMI-Runtime-Anwendungen auf Harmony HMIs und iPCsErfahren Sie, was es leisten kann
Erfahren Sie, was es leisten kann

Lizenzen
Konfigurieren Ihrer LizenzBasis | Professionell | |
| Action | ||
| Kompatible Hardware | ||
| STO7, ST6, STM6 | ||
| GTU, GTUX, PC/AT (PSA6, P6, GTU, 3rd party) | -- | |
| Merkmale | ||
| Verwendung von Verbundobjekten | ||
| Grundfunktionen | ||
| Webserver-API | -- | |
| Zusammengesetztes Objekt erstellen/bearbeiten | -- | |
| OPC UA-Server | -- | |
| Neue Ausstattungsmerkmale | ||
| OPC UA Client | Ab v4.4 | Ab v4.4 |
| Gebündelte Software | ||
| Vijeo Designer | -- | -- |
Erfahrungsberichte von Kunden
Entdecken Sie EcoStruxure Operator Terminal ExpertHMI-Bildschirme schneller und intelligenter erstellen
Das Erstellen von Bildschirmen von Grund auf ist zeitaufwendig. Steigern Sie Ihre Effizienz mit EcoStruxure Operator Terminal Expert. Verabschieden Sie sich von repetitiven Arbeiten und begrüßen Sie EffizienzAngebote
Verbessern Sie Ihre Abläufe mit unseren Anwendungen und ProduktenEcoStruxure ist unsere offene, loT-fähige und interoperable Architekturplattform für Plug-and-Play-Innovationen im Einstiegsbereich – branchenunabhängig.
Ressourcen
Das könnte Sie auch interessierenHäufige Fragen
Typische unterstützte Kommunikationstechnologien sind:
- OPC UA (Client/Server)
- Modbus (TCP/RTU)
- Ethernetbasierte Industrieprotokolle
- Integration mit EcoStruxure Machine Expert / Control Expert PLCs
- Buildtime-Lizenz – Wird zum Erstellen und Bearbeiten von HMI-Projekten verwendet
- Runtime-Lizenz – Wird zum Ausführen der Anwendung auf HMIs oder PCs verwendet
Ja:
- Eine Testversion (typischerweise ~42 Tage) ist nach der Installation verfügbar
- Einige Funktionen (wie Download-Optionen) können bis zum Erwerb einer Lizenz eingeschränkt sein
Jetzt anfangen
EcoStruxure Operator Terminal ExpertKonfigurationssoftware für Harmony-Serien mit Gestensteuerung und intuitivem Benutzeroberflächendesign