EVlink Wallbox G4 Smart
Laden im privaten und halböffentlichen Bereich
Merkmale
Die EVlink Wallbox G4 zur Wand- oder Bodenmontage eignet sich für das sichere Aufladen im Innen- oder Außenbereich von jedem elektrischen Fahrzeug, zu Hause, auf halböffentlichen Parkplätzen und in Parkhäusern bzw. Tiefgaragen (Wohngebäude, Hotels, Behörden, Firmen, Einkaufszentren usw.). Über eine optionale Schutzkontaktsteckdose können auch Elektrofahrräder und E-Bikes aufgeladen werden. Die interne Messung bzw. externe Zählereinrichtungen und neue Kommunikationsschnittstellen (OCPP, Ethernet, Modbus, optional WLAN oder GPRS) ermöglichen z.B. die automatische Übertragung vom Verbrauch im eigenen Haus bei Elektro-Firmenwagen oder die Anbindung zu einem externen „Backend“, zur Zugangskontrolle und Fernüberwachung sowie Abrechnung. Um eine unerwünschte Benutzung der Ladestation zu verhindern, kann diese mit einem Schlüsselschalter oder einer RFID-Karte gesperrt werden. Zur gesteuerten Aufladung in Niedrigtarifzeiten und zur Leistungsreduzierung bei hoher Leistungsaufnahme (z.B. beim Aufladen mehrerer Elektrofahrzeuge, bei gleichzeitiger Nutzung eines Elektroherds usw.) ist eine lokale Ansteuerung durch Zeitschaltuhr, Rundsteuerrelais und/oder Lastabwurfvorrichtung möglich.
Ihre Vorteile
Auf maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt
- Einzigartiges und sicherstes LS-Schalter Fernsteuerungskonzept („MNx-Schutz‟) für die Abschaltung der Zuleitungen im Fehlerfall, z.B. des Schützes
Flexibel
- Modulares und flexibles Konzept mit Schutz-, Mess-und Steuereinrichtungen außerhalb der Ladestation
- Dynamische Leistungsreduzierung und Kommunikation mit externen, cloudbasierten „Backends‟ zur Zugangskontrolle, Fernüberwachung, Abrechnung und Energiemanagement
- Komplettes Produkt-und Lösungsangebot für jeden privaten, gewerblichen und öffentlichen Elektromobilitätsanwendungsfall
- Breites Portfolio an Zubehör, elektrischen Komponenten, Energiemanagement, PV-und Speicher-Systemkomponenten
Einfache Instandhaltung
- Keine integrierten Schutzkomponenten in der Ladestation, d.h. servicefreundliche Wartung an bestehender Unterverteilung im Innenbereich
Praxiserprobt
- Bewährte Technik: 7 Jahre global installierte Basis mit hoher Zuverlässigkeit bei verschiedenen Anwendungen und mit verschiedenen Autoherstellern
- Schneider Electric, weltweit führend in den Bereichen industrielle Antriebstechnik, Energie-managementund -verteilung mit über 175 Jahren Erfahrung
- Weltweite Präsenz für Lieferung und Service