ClimaSys DT

Diagnose Werkzeuge für Schaltschränke

Erfassen Sie thermische Daten, um die richtigen thermischen Lösungen zu finden.
ClimaSys DT Schneider Electric Diagnose Werkzeuge für Schaltschränke

Merkmale

Mit den ClimaSys DT-Datenloggern und der EffiClima-Software können Sie mit höchster Genauigkeit die Temperaturentwicklung, Luftfeuchtigkeitswerte und Taupunkte innerhalb und außerhalb Ihrer Schaltschränke überwachen und auswerten. Diese Daten können dann mit der Software ProClima analysiert werden, um die optimale thermische Lösung für jede Ihrer Schaltschrankinstallationen zu bestimmen.

Mit ClimaSys DT-Datenlogger lassen sich ganz einfach die folgenden Aufgaben erledigen:

  • Zugriff auf genaue und zuverlässige thermische Messdaten in der Entwurfs-, Inbetriebnahme- und Betriebsphase
  • Kurzfristige Messungen oder Messreihen über einen längeren Zeitraum
  • Aufrechterhaltung der einen störungsfreien Betriebs
  • Optimieren von Installationen
  • Erkennen Sie heiße und kalte Stellen und vermeiden Sie Kondensationsprobleme
  • Bestimmen, ob Lüftung/Kühlung möglich ist
  • Installation und Bedienung einfacher Temperaturmodelle:

ClimaSys DTT

  • Speicher für bis zu 32.000 Messungen
  • Einsatzbereich: -40 bis 80ºC
  • Genauigkeit: ±0,3ºC
  • Auflösung: 0,03ºC
  • Abmessungen: 11 x 3,9 x 2,6 cm
  • IP67

Vorteile

  • Zeitstempel/Start/Stopp mit Magnetschlüssel
  • Niedriger Stromverbrauch für eine verlängerte Batterielebensdauer von zwei Jahren
  • Einfaches Herunterladen von Daten auf den PC über eine USB-Verbindung
  • USB-Firmware-Aktualisierung

ClimaSys DTH

  • Speicher für bis zu 32.000 Messungen
  • Einsatzbereich: -40 bis 80ºC
  • RH: 5 bis 95%.
  • Genauigkeit:
    • Temperatur: ±0,3ºC
    • RH: ±2%.
  • Auflösung:
    • Temperatur: 0,01ºC
    • RH: 0,05%
  • Abmessungen: 11 x 3,9 x 3 cm
  • IP54

Vorteile

  • Zeitstempel/Start/Stopp mit Magnetschlüssel
  • Taupunktanzeige auf Display und Software
  • Schnelle Ansprechzeit des RH-Sensors (RH = relative humidity)
  • USB-Firmware-Aktualisierung
  • Niedriger Stromverbrauch für eine verlängerte Batterielebensdauer (bis zu zwei Jahre)

Ihre Vorteile

Die ClimaSys DT-Lösung bietet eine zuverlässige Diagnose sowohl für neue (Greenfield-) als auch für bestehende (Brownfield-) Installationen. Schaltanlagenbauer können sich darauf verlassen, dass sie die Effizienz und Kosten in neuen Installationen optimieren und die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Ausrüstung in bestehenden Anlagen erhöhen und gleichzeitig Ausfälle vermeiden.

Anwendungen

  • Die ClimaSys DT-Lösung ist für kritische elektrische und elektronische Schaltschränke konzipiert
  • Geeignet für alle Arten von Schaltschränken in Innen- und Außenumgebungen