Acti9 iC40
Leitungsschutzschalter bis zu 40 A
Merkmale
Das neue System Acti9 iC40 ist ein vollwertiges Mitglied der Acti9-Familie und bietet zahlreiche Vorteile für unser Kunden. Wir stellen Ihnen das schmalste PhN-System auf dem Markt vor: 1 PN = 1 TE & 3 PN = 3 TE
Acti9 iC40 ist ein umfangreiches Sortiment an Leitungsschutzschaltern für die Montage auf DIN-Schienen mit Phasennullleiter, die speziell für den Anschluss aller Arten von Schutzgeräten unter derselben Kammschiene entwickelt worden sind, unabhängig von der Polzahl. Das neue System bietet exklusive Funktionen für den absoluten Schutz von Stromkreisen gegen Kurzschluss- und Überlastströme in Ihrer Elektroinstallation.
- Geeignet für die Isolierung gemäß IEC/EN 60898-1 und/oder IEC/EN 60947-2
- Erhältlich in 1P+N, 3P und 3P+N für Stromkreise bis zu 40 A
- Schaltvermögen bei 6.000 A und 10.000 A
- Große Auswahl an Auslösekurven verfügbar: B, C und D
- Isolierung der Klasse 2 für optimalen Schutz von Bedienern und unqualifizierten Personen.
- Großer Bereich von Betriebstemperaturen: -25 / +70°C
- Gleiche Hauptmerkmale wie Acti9 iC60 in Bezug auf Design, Formfaktor und Hilfskonatke
- VisiTrip Fehlerauslösungen sofort erkennen und Instandsetzungszeitverkürzen.
- VisiSafe Exklusiv von Schneider Electric. Grüne Markierung „OFF“ garantiert absolute Sicherheit im Betrieb und bei Wartungen
Umweltfreundlich mit 100% recycelbaren und wiederverwertbaren Materialien.
Ihre Vorteile
- Das neue Acti9 iC40-System hilft Ihnen dabei, Zeit und Platz in Ihrer Schaltanlage zu sparen
- Mit dem neuen Acti9 iC40-System haben Ihre Kunden jederzeit und von überall die Kontrolle über ihr Geschäft
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Vereinfachung der Verdrahtung
- Das neue Acti9 iC40-System optimiert Ihre Arbeit und bietet erstklassige neue Sicherheitsfunktionen
- Große Auswahl an Zubehör (Hilfskontakte, Zusatzmodule etc.)
- Fernüberwachung und –steuerung
- Option zum Hinzufügen einer Fehlerstromschutzmodulen (Vigi) zum Schutz gegen Erdschluss
Anwendungen
Das System Acti9 iC40 ist für die Anwendung in kleinen, mittleren und großen Gebäuden vorgesehen:
- Niederspannungsanlagen