Acti9 Vigi iC40
Acti9 Vigi iC40 FILS-Module bis zu 40 A
Merkmale
Die Acti9 Vigi iC40 Familie besitzen alle notwendigen Standards und sind einfach zu installieren und verfügen über zahlreiche neue Funktionen:
- Gewährleistet hohen Sicherheitsstandard für Bediener
- VisiTrip Fehlerauslösungen sofort erkennen und Instandsetzungszeit verkürzen
- VisiSafe Exklusiv von Schneider Electric. Grüne Markierung „OFF“ garantiert absolute Sicherheit im Betrieb und bei Wartungen
- Fehlerstromschutz Typ Si und Typ A G führen zu einer verbesserten Betriebskontinuität und höheren Sicherheitsstandard
- Nennstrombereiche von 25 A und 40 A
- Erhältlich in den Typen „SI‟ (Super Immune), AG und A
- 30 mA und 300 mA Empfindlichkeit Schutz gegen direktes/indirektes Berühren und gegen Brandschutz
Ihre Vorteile
Die FILS-Module Acti9 Vigi iC40 bieten folgenden Fehlerstromschutzfunktionen an:
- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag bei direktem Berühren (30 mA)
- Schutz von Personen vor elektrischem Schlag bei indirektem Berühren (300 mA)
- Schutz von Anlagen gegen die Gefahr eines Brandes (300 mA)
Der Schutz des Stromkreises wird durch einen Leitungsschutzschalter gewährleistet, der an dem FILS-Module installiert wird. Der Typ A-SI bietet zusätzlich eine erhöhte Immunität gegen elektrische Störungen und verschmutzte Umgebungen.
Anwendungen
Ideal für den Einbau in alle Gebäudeinstallationen, bieten FILS-Module Acti9 Vigi iC40 Schutz gegen:
- Stromschlag (in Übereinstimmung mit den Installationsnormen IEC 60364 und nationalen Normen)
- Brandgefahren durch Ableitströme
