Acti9 iID40
Einspeise FI Acti9 iC40
Merkmale
- Schutz gegen Erdschluss: bietet eine bessere Kontinuität des Betriebes und eine erhöhte elektrische Immunität mit dem SI-Typ
- VisiTrip bietet eine sichtbare Fehleranzeige für einen schnellen und optimierten Vor-Ort-Service
- VisiSafe bietet einen sichtbaren grünen Streifen mit verstärkter Isolierung für die Wartung unter besseren Sicherheitsbedingungen
- Kompatibel mit Standard Acti9 iC40 Kamm
- 1P+L- und 3P+L-Versionen mit Einspeiseklemmen bis zu 63A
- FI (RCD) Typ A-Si, A
- Nennstrom (A) 25, 40, 63
- Vollständig konform mit den Normen IEC/EN 61008-1
- Sensitivität (mA) 30, 300.
Ihre Vorteile
Die Fehlerstromschutzschalter bieten die folgenden Fehlerstromschutzfunktionen:
- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direkten Kontakt (30 mA)
- Schutz von Anlagen gegen die Gefahr eines Brandes (300 mA)
A-SI-Typ
- Der A-SI-Typ bietet erhöhte elektrische Immunität.
- Einfach zu installieren mit dem Acti9 iC40 Kamm
Anwendungen
Geeignet für die Anwendung aller Gebäudetypen, um den vollen Schutz mit einem fachmännisch entworfenen FI für DIN-Schienen zu gewährleisten. Die Fehlerstromschutzschalter bieten Schutz gegen:
- Stromschlag
- Brandgefahr durch Leckströme
Installationen der Verteilung im Niederspannungsbereich.
