Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Sicherheit Sorgen Sie für mehr Sicherheit für Personen und Anlagen. Überwachen Sie die Schutzeinstellungen des Leistungsschalters, erkennen Sie ungewöhnliche Zustände, die die Sicherheit gefährden, und lokalisieren Sie Isolationsfehler.
Zuverlässigkeit Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Ereignissen mit fortschrittlichen Energieforensiken, identifizieren Sie Muster, überwachen Sie Schutzeinstellungen und verfolgen Sie die Systemkapazität, um Überlasten zu vermeiden.
Effizienz Durchführung formeller Audits, Metrikanalysen und Kostenzuweisung zur Bewertung von Betriebsabläufen, Ermittlung und Validierung von Einsparungen und zur Identifizierung ungewöhnlicher Energienutzung.
Konformität Sammeln Sie Daten prozessübergreifend, erstellen Sie Compliance-Berichte, die regulatorische Standards erfüllen, KPIs identifizieren und gängige IT-Verfahren einhalten.
Analyse der Wellenform von Spannungsstörungen Die automatisierte Wellenformanalyse untersucht Spannungssignaturen, um Ursachen und Richtungen zu identifizieren. Dies hilft den Betreibern, Probleme zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Störungen zu vermeiden.
Visualisierung und Analyse von Daten Robuste Datenvisualisierung, Berichterstattungstools, Energiemodellierung und Benchmarking helfen bei der Einhaltung der Normen ISO 50001, 50002 und 50006 und liefern Daten für Energieaudits zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Automatische Alarmgruppierung Ereignisdaten werden gesammelt und zu Ereignissen gruppiert, was den Betreibern hilft, kritische Alarme zu priorisieren. Eine Zeitachsenansicht ermöglicht eine tiefere Analyse von Ereignissequenzen für eine schnellere, sachkundigere Entscheidungsfindung.
ION-Programmierbarkeit Die ION-Technologie ermöglicht kundenspezifische Logik, Algorithmen und Datenverarbeitung. Eine grafische Oberfläche ermöglicht es Benutzern, Module auf physischen Messgeräten oder virtuellen Diensten für ein anpassungsfähiges Energiemanagement zu konfigurieren.

Perfekt für Ihr Unternehmen

Die Verbesserung der Gebäudeleistung - finanziell, energieeffizient oder auf andere Weise - hat immer oberste Priorität.

Mit EcoStruxure Power Monitoring Expert können Gebäudebetreiber:

  • Reduzieren Sie Wartungskosten und Energieverbrauch, erhöhen Sie die Lebensdauer der Geräte, den Komfort der Nutzer und die Produktivität.
  • Vorhersagen des zukünftigen Energieverbrauchs auf der Grundlage von Außentemperatur, Belegung und anderen Variablen treffen.
  • Legen Sie Benchmarks für die Energieeffizienz fest und treffen Sie fundierte Entscheidungen, um den Energieverbrauch zu senken und die Energieleistung Ihres Gebäudes zu verbessern.

Die Gewährleistung eines 24/7-Betriebs macht die Zuverlässigkeit der Energieverteilung, die Effizienz und die Einhaltung von Vorschriften zu den größter Herausforderungen, mit denen Rechenzentren heute konfrontiert sind. Ungeplante Stromausfälle bedeuten Verluste in Millionenhöhe sowie Beeinträchtigungen der Reputation

Mit EcoStruxure Power Monitoring Expert können Betreiber von Rechenzentren:

  • Sorgen Sie für maximale Betriebszeit und vollständige Transparenz in Ihrem Stromversorgungssystem.
  • Schnelle und sichere Wiederherstellung der Stromversorgung nach einer Krise.
  • Verbessern Sie die Leistung Ihres Datacenters, ohne die Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu beeinträchtigen.
  • Sichern Sie die Geschäftskontinuität unter allen Umständen.

Krankenhäuser stehen unter immer größerem Druck, mit weniger mehr zu erreichen, während sie gleichzeitig strenge Vorschriften einhalten und sich ständig verändernde Technologien einsetzen müssen. EcoStruxure Power Monitoring Expert wurde für die kontinuierliche Energieversorgung im Gesundheitswesen entwickelt und ermöglicht die Nachverfolgung von Echtzeit-Energiebedingungen, um die Effizienz und Zuverlässigkeit zu steigern.

Mit EcoStruxure Power Monitoring Expert können Betreiber von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen:

  • Sorgen Sie dafür, dass die Stromzufuhr in der Klinik immer gewährleistet ist.
  • Verhindern Sie Probleme mit der Netzqualität, reduzieren Sie den Energieverbrauch und die Kosten.
  • Profitieren Sie von einer zweckmäßigen Stromversorgungsinfrastruktur, die den zukünftigen Anforderungen entspricht und die Sicherheit der Patienten gewährleistet.

Die Energieversorgung ist ein wichtiger Bestandteil der Produktion und kann die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.

Mit EcoStruxure Power Monitoring Expert können Anlagenbetreiber:

  • Verringern Sie das Risiko und steigern Sie die Produktivität.
  • Vergleichen Sie die Energieeffizienz zwischen Gebäuden, Anlagen und Prozesslinien.
  • Analysieren Sie den Energieverbrauch nach Lasttyp, analysieren Sie die Energieleistung der Anlage und stellen Sie die Einhaltung der Energieeffizienz sicher.
  • Ermöglichen Sie eine proaktive Wartung, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Überwachung und Analyse der Netzqualität zu vereinfachen, um empfindliche Geräte zu schützen.

Wichtige Infrastrukturnetzwerke wie Luft-, Schienen- und Wasserverkehr sind kompliziert. Sie müssen unter Einhaltung der Vorschriften sicher, zuverlässig und effizient arbeiten.

Mit EcoStruxure Power Monitoring Expert können Transportbetreiber:

  • Die Software lässt sich problemlos in bestehende kritische Systeme integrieren und ist offen und skalierbar.
  • Verfolgen Sie Echtzeit- und historische Daten, verwalten Sie proaktive Wartungspläne und überwachen Sie Einrichtungen, Anlagen und die Funktionalität des Stromnetzes, um maximale Betriebszeit und Effizienz zu gewährleisten.

Plattform für Online-Hilfe
Speziell entwickelt, um Ihren Strom zuverlässig und effizient zu halten
Energiemanagement für eine Welt im Wandel
Dokumente zum Herunterladen Zugriff auf Benutzerhandbücher, Datenblätter und andere technische Informationen.
Auf Dokumente zugreifen
Software und Firmware Zugriff auf Versionshinweise, Datenbibliotheken und Updates.
Zugriff auf Software und Firmware