Altivar 31C
Frequenzumrichter im Gehäuse
Merkmale
Ein umfangreiches Angebot
Die Frequenzumrichter der Baureihe Altivar 31C decken Motorleistungen von 0,18 kW bis 15 kW mit zwei Arten der Spannungsversorgung ab:
- 200 V bis 240 V einphasig, 0,18 kW bis 2,2 kW
- 380 V bis 500 V dreiphasig, 0,37 kW bis 15 kW
- Kundenspezifisch anpassbares Gehäuse für ready-to-use Motorabgangsanwendungen für einphasige Versorgung mit 200 bis 240 V und bis zu 4 kW für dreiphasige Versorgung mit 380 bis 500 V
- Standard-Gehäuse für Motoren mit einer Nennleistung über 5,5 kW für dreiphasige Spannungsversorgung mit 380 bis 500 V
Der Antrieb Altivar 31C umfasst:
- Ein integriertes Bedienterminal mit Display-Einheit
- Menü-Scrolltasten
- Start- und Stopptasten zur lokalen Steuerung
- Industrielle Kommunikationsprotokolle Modbus und CANopen als Standard
- Für die gesamte Baureihe gilt
- erfüllt die internationalen Normen IEC 61800-5-1, IEC 61800-2 und IEC 61800-3
- Zulassungen: UL, CSA und GOST
- CE-Kennzeichnung
Ihre Vorteile
Robustheit für eine bessere Integration in schwierige Umgebungsbedingungen:
- Möglichkeit den Antrieb so nahe wie möglich am Motor einzubauen
- Integrierte Funktionen speziell auf Anwendungen ausgelegt, die unter schwierigen Umgebungsbedingungen die Schutzart IP55 erfordern
- Integrierte Modbus- und CANopen-Kommunikationsprotokolle
Flexibilität zur Anpassung an jede Maschine:
- Abhängig vom Modell kundenspezifisch anpassbar
- Einfache Konfiguration mit verschiedenen Tools: Konfigurationen des Frequenzumrichters können über das dezentrale Bedienerterminal, die Inbetriebnahme-Software SoMove oder das Konfigurationstool Simple Loader geladen, gedruckt und gespeichert werden
Anwendungen
- Handhabungstechnik (Förderanlagen, Hubwerke, usw.)
- Befüllungs- und Verpackungsmaschinen (Etikettiermaschinen, Sackabfüllmaschinen, usw.)
- Pumpenanwendungen (Ansaugpumpen, Zentrifugalpumpen, Umwälzpumpen, Einzel- und Multipumpenstationen, usw.)
- Maschinen, ausgestattet mit Lüftern (Entlüftung oder Entrauchung, Plastikfolienproduktionsmaschinen, Öfen, Kessel, Waschmaschinen, usw.)
- Sondermaschinen (Mischer, Kneter, Textilmaschinen, usw.)