Primo-S

Modulare Installationsverteiler bis 1600 A

Modulare Installationsverteiler bis 1600 A
Primo-S Schneider Electric Modulare Installationsverteiler bis 1600 A

Merkmale

Primo-S ist ein Installationsverteiler der neuen Generation für jede Art der Energieverteilung. Sein modulares Konzept sowie seine Flexibilität im Aufbau zeichnen den Primo-S genauso aus wie seine leichte Erweiterbarkeit.

Österreichweit kommt Primo-S überall dort zum Einsatz

  • wo platzsparende und flexible Lösungen in der Energieverteilung gewünscht sind
  • wo eine schnelle Verfügbarkeit eines fertigen Installationsverteilers geschätzt wird

Technische Daten

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bis 690 VAC
  • Bemessungsstrom der Sammelschiene In 1.600 A
  • Bauartnachweis gemäß ÖVE/ÖNORM EN61439-1/2 bzw. ÖVE/ÖNORM E8001-Teil2 §30

Verteilervarianten von 250-1600 A

  • Messwandlerfeld
  • Leistungsschalterfeld
  • NH-Sicherungsfeld
  • Automatenfeld

Ihre Vorteile

  • Schnelle Verfügbarkeit des fertigen Verteilers
  • Einfache Konfiguration mittels Konfigurationsblatt
  • Einfache Realisierung und Erweiterung ganzer Anlagen durch ein aufeinander abgestimmtes System
  • Leistungserhöhung der Anlage durch eine serienmäßig verwendete Verteil-sammelschiene von 1.600 A
  • Sicherheit für den Anwender durch Typprüfung gemäß IEC 60439-1

Anwendungen

  • Supermärkte, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Bürogebäude, Schulen
  • Fertigungshallen, Werkstätten, Tischlereien, Logistikzentren
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern