Acti9 iDPN
Leitungsschutzschalter bis 40 A
Merkmale
Acti9 ist ein umfangreiches Sortiment an schienenmontierten, phasenneutralen Leitungsschutzschaltern (iDPN, iDPN F und iDPN N) mit exklusiven Merkmalen zum Schutz von Stromkreisen vor Kurzschlussströmen und Überlastströmen in Wohngebäuden und kleinen Gebäuden.
- Geeignet für die Trennung nach IEC/EN 60898-1 bzw. IEC/EN 60947-2 (siehe Produktbereiche)
- Erhältlich in 1P+N, 3P und 3P+N für Stromkreise mit In von 1 A bis 40 A
- Schaltleistung bei 4.500 A, 6.000 A und bis zu 10 kA
- Breites Spektrum an Auslösekurven:
- C-Kennlinie für allgemeine Anwendungen magnetische Auslösung zwischen 5 und 10 In
- B-Kennlinie für Generatoren oder längere Kabelkreise magnetische Auslösung zwischen 3 und 5 In
- Kennlinie für hohe Einschaltströme, Transformator- oder Motorschutz magnetische Auslösung zwischen 10 und 14 In
- Positive Kontaktanzeige mit grüner Leiste am Knebel, die gewährleistet, dass alle Pole geöffnet werden, um ein sicheres Arbeiten auf dem nachgeschalteten Stromkreis zu gewährleisten.
- Zusätzliche Sicherheit durch Zubehör für Vorhängeschlösser
- Isolationsklasse 2 für optimale Sicherheit von Bedienern und nicht qualifizierten Personen
- Optimaler Schutz mit der Begrenzungsklasse 3 und der Gesamtkoordination mit Schneider Electric Geräten
- Robuste Ausführung mit Verschmutzungsgrad 3 nach IEC/EN 60947-2 und Betriebstemperatur zwischen -25 und 70°C
Ihre Vorteile
Optimaler Schutz
mit Begrenzungsklasse 3 und Gesamtabstimmung mit Schneider Electric Geräten
Robuste Ausführung mit Verschmutzungsgrad 3 nach IEC/EN 60947-2 und Betriebstemperatur zwischen -25 und 70°C
Flexibilität
Möglichkeit zur Ergänzung von Zusatzaggregaten für Fernüberwachung und -steuerung
Fehlerstromschutzeinrichtung nachrüstbar (Vigi)
Vollständige Modularität des Clario-Systems, das die Kombination von Clario-Leistungsschaltern mit ihren Steuer- und Überwachungshilfsmitteln oder ihren zusätzlichen Fehlerstromschutzschaltern ermöglicht (Vigi)
Einfache Installation
Einfache Montage und Demontage mit Kammsammelschiene an Ort und Stelle durch obere und untere Verriegelung