C60
Leitungsschutzschalter bis 63 A
Merkmale
- Nennstrom: 1 bis 63 A
- Große Bandbreite an Schaltvermögen und Auslösecharakteristiken: B, 6-25 kA, Charakteristik B, C, D, ...
- Normen: IEC EN 60898 (VDE 0641) oder IEC 60947-2 (VDE 0660)
- Trennereigenschaften gemäß IEC 60947
- Bemessungsbetriebsspannung: bis zu 440 VAC, Isolationsspannung: 500 V
- Optionale Zusatzgeräte: FI-Blöcke, Hilfsschalter, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslösung, Drehantriebe etc.
Ihre Vorteile
Leitungsschutzschalter bis 63 A
Leitungsschutzschalter C60 können dank ihrer Multi-Zertifizierung in allen Ländern der Welt eingesetzt werden. Die robuste Ausführung erlaubt den grenzenlosen Einsatz in Anwendungen wie der Gebäudetechnik, im Maschinenbau/OEM sowie in der Infrastruktur.
Anwendungen
Kurzschlussschutz, Leitungsschutz und Geräteschutz.