Vigi für C60
FI-Blöcke
Merkmale
- Elektrisch und mechanisch verbunden mit Leitungsschutzschaltern C60
- Der Anwender kann die Kombination entsprechend der Anforderung (Nennstrom, Auslösecharakteristik, Nennfehlerstrom) einfach und selbst zusammenstellen
- Empfindlichkeit 10 und 30 mA: Zusätzlicher Schutz gegen direktes Berühren
- Empfindlichkeit 100, 300, 500, 1000 mA: Zusätzlicher Schutz gegen Brand und indirektes Berühren (Fehlerschutz)
- Klasse A: Vigi-Block für die Auslösung bei rasch auftretenden oder langsam ansteigenden sinusförmigen Wechselfehlerströmen und pulsierenden Gleichströmen.
- Klasse AC: Vigi-Block für die Auslösung bei rasch auftretenden oder langsam ansteigenden sinusförmigen Wechselfehlerströmen.
- Typ „si“: Vigi-Blöcke «si» sorgen für Betriebskontinuität und Sicherheit in mit Überspannungsspitzen behafteten Anlagen. Sie bieten Schutz gegen Restwelligkeit in Gleichströmen, die z.B. in Frequenzumrichtern, medizinischen Geräten usw. auftreten können. Vigi-Blöcke «si» sind pulsstromsensitiv.
- Typ „S“: Vigi Blöcke Typ „S“ gewährleisten volle Selektivität auch zu einem nicht selektiven nachgeschalteten Gerät.
- Normen für die Kombination aus C60 + Vigi C60: IEC EN 61009 und IEC 60947-2
Ihre Vorteile
FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter C60
Durch den Einsatz von FI/LS-Schaltern und die damit verbundene Einzelabsicherung von Stromkreisen wird die Anlagenverfügbarkeit im Fehlerfall deutlich erhöht.
Einfache Montage des FI-Blocks rechtsseitig an Leitungsschutzschalter C60.
Anwendungen
Personenschutz, Kurzschlussschutz, Leitungsschutz und Geräteschutz in einem Gerät.