Compact NS80H MA
Kompakte Leistungsschalter für den Motorschutz bis 80 kW
Merkmale
- Bemessungsstrom: 80 A
- Abschaltvermögen: 70 kA bei 380/415 VAC
- Bemessungsspannung: 690 V
- 3-polige Version
- Einbau auf Montageplatte oder DIN-Schiene
- Integrierte magnetische Auslösesysteme
- Unverzögerter Schutz einstellbar von 6 bis 14 In
- Anzeige- und Steuerungszubehör
- Koordination Typ 2 gemäß IEC 60947-4
- In Übereinstimmung mit der internationalen Norm: IEC 60947-2
Ihre Vorteile
Anwendungen
- Motorschutz von 0,37 kW bis 37 kW
- Optimale Kombination mit Frequenzumrichtern oder Schütze + Überlastrelais