ComPact NS > 630 NA
Kompakte Leistungstrennschalter von 630 A bis 3.200 A
Merkmale
- Leistungstrennschalter in 2 Baugrößen gemäß IEC-EN60947-3
- Mit 3 Schaltstellungen (Ein / Aus / Ausgelöst)
- Bemessungsstrom (bei 60°C) 630 A bis 1.600 A (Baugröße 1); 1.600 A bis 3.200 A (Baugröße 2)
- Bemessungsbetriebsspannung max. 690 VAC 50-60 Hz; 500 VDC
- Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen (Icm) bis 135 kA (Spitze)
- Integrierter unverzögerter Kurzschlußschutz (Selbstschutzfunktion) 130 kA (Scheitelwert)
- 3- und 4-polig, in Festeinbau von 630 A bis 3.200 A als auch in Einschubtechnik bis 1.600 A (Baugröße 1)
- Handbetätigung über Kipphebel, Drehantrieb direkt oder mit Türkupplung (Baugröße 1)
- Motorantrieb (Baugröße 1)
- Umfangreiches Anschluss- und Elektrisches Zubehör
- Manuelle, fernbetätigte oder automatische Netzumschaltung
Ihre Vorteile
Leistungstrennschalter von 630 A bis 3.200 A
Die Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.
Anwendungen
Die Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen:
- Energieverteilung
- Netzumschaltung
- Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen