Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Prisma
    Kompatible Produktfamilie
    Prisma G Kanal
    Prisma P
    Produkt oder Komponententyp
    Blende
    Zubehör-/Teilekategorie
    Installationszubehör
    Typ der Frontplatte
    Vollblech
    installiertes Gerät
    Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Anlage
    Beschreibung Pole
    1 4P: Montageplatte Träger: kilowatt-hour meters vertikal Anlage
    Zusatzmerkmale
    Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
    Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
    Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
    Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
    Anzahl von vertikalen Modulen (50 mm)
    9
    Normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    Produktzertifizierungen
    ASEFA
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Höhe
    450 mm
    Breite
    250 mm
    Produktgewicht
    1 kg
    Material
    Steel
    Oberflächenfinish
    Glatt
    Matt
    Schutzbehandlung
    Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
    Farbe
    Weiß (RAL 9001)
    Montage
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht EN/IEC 62262
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 01.07.18
    Größe 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 01.06.18
    Größe 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PLAIN FR.PL.9M W250 (Version 1.0)
    Datum 30.07.13
    Größe 435.5 KB
    Datum 30.07.13
    Größe 668.8 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03817: plain front plate W300 9M (Version 2.0)
    Katalogseiten
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UF - Comptage (Version 1.0)
    Datum 06.08.08
    Größe 954.1 KB
    UF - Autres - Réserve (Version 1.0)
    Datum 28.09.10
    Größe 125.8 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /